製品がカートに追加されました

マシンビジョン用フィルター見本セット

#21-775: Machine Vision Swatch Filter Kit

#21-775: Machine Vision Swatch Filter Kit

×
商品コード #21-775 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥133,300
数量 1-9
¥133,300
数量 10+
¥126,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

フィルター構成枚数:
10
付属のフィルター:
NUV, Blue, Cyan, Light Green, UV/NIR Cut-Off, Orange, Light Red, Dark Red, NIR, Linear Polarizer

物理的および機械的特性

直径 (mm):
43.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

マシンビジョン用フィルター見本キットは、マシンビジョンアプリケーションにおいてカラーコントラストを簡単に評価し、周囲光の変動を制御する一連のバンドパスとNDフィルターで構成されます。バンドパスフィルターの見本は、直線偏光板1枚とUV、VIS、NIR用のマシンビジョン用フィルター9枚が含まれ、対するNDフィルターの見本にはOD 0.3 から OD 4.0 までのNDフィルター7枚が含まれています。どちらの見本セットも、透過率曲線とフィルターのスペックにリンクしたQRコードが個々の見本に印刷されています。マシンビジョン用フィルター見本セットは、コンパクトで持ち運びしやすく、現場でのアプリケーションのプロトタイプやテストを迅速に行うのに最適なリソースにします。M22からM105までのマウントで取り揃えた個別の枠付きマシンビジョン用フィルターNDフィルターおよび偏光板 もラインナップ。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program