製品がカートに追加されました

マシンビジョン用枠付きサファイアウインドウ M34.0 x 0.5

Machine Vision Mounted Sapphire Windows

Machine Vision Mounted Sapphire Windows

×
商品コード #23-283 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,800
数量 1-9
¥23,800
数量 10+
¥21,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
≥90
有効径 CA (mm):
28.44
直径 (mm):
31.60 +0/-0.20
全厚 (mm):
1.50 ±0.10
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
1900
平行度 (分):
≤3.5
ポアソン比:
0.27
ヤング率 (GPa):
435

光学的特性

アッベ数 (vd):
72.24
結晶軸方向:
Random
複屈折 (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.77
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
平面度 (P-V):
2λ (typical)
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
330 - 5500

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M34.0 x 0.50
枠外径:
36.00
枠厚 (mm):
6.5

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
8.8
比重 (g/cm3):
3.97

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • マシンビジョンアプリケーション用の保護ウインドウ
  • 極限の表面硬度と耐薬品性
  • M25.5 から M62.0 のフィルターマウントをラインナップ

マシンビジョン用枠付きサファイアウインドウは、耐久性の高いアルマイト仕上げのアルミ製ハウジング内に固定され、大抵のイメージングレンズとの容易な実装に向けて汎用的なフィルターマウントを採用します。枠内の窓は、耐久性の高いサファイアで作られ、その極度の表面硬度と高い熱伝導性、高い誘電率、一般的な化学酸やアルカリに対する耐性から、過酷な環境での使用に理想的です。マシンビジョン用枠付きサファイアウインドウは、オスとメス両方のネジが付いているため、他の枠付きフィルターや偏光板との併用を可能にします。未コートのウインドウは、330 – 5500nmまでの透過域内での使用に有益で、UV、可視、赤外スペクトルでのマシンビジョンアプリケーションに最適にします。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program