製品がカートに追加されました

マシンビジョン用フィルターキット

×
商品コード #21-774 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥68,050
数量 1-9
¥68,050
数量 10+
¥64,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

フィルター構成枚数:
10
付属のフィルター:
NUV, Blue, Cyan, Light Green, UV/NIR Cut-Off, Orange, Light Red, Dark Red, NIR, Linear Polarizer

物理的および機械的特性

直径 (mm):
29.50

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M25.5 x 0.50

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

マシンビジョン用フィルターキットは、マシンビジョンアプリケーションにおいてグレア低減やカラーコントラスト改善を容易に評価するため、一連のバンドパスフィルターと偏光板で構成されます。マシンビジョン用フィルターキットには、UV、VIS およびNIR用のバンドパスフィルター9枚に加え、光源用の直線偏光板1枚と125mm x 95mmの偏光フィルム1枚が含まれます。加えて、スペックやアプリケーション例が記載されたテクニカルブック、マイクロファイバー製のクリーニングクロス、ラベル付きフィルタースロット、フィルターの使用方法に関する教育資料もキットに含まれています。マシンビジョン用フィルターキットは、コンパクトな耐衝撃ケース内に格納されており、OEMやラボでのプロトタイプやテスト用に最適なリソースにします。M22からM105までのマウントで取り揃えた個別の枠付きマシンビジョン用フィルターNDフィルターおよび偏光板 もラインナップ。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう