製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS M25.5 マシンビジョン用フィルターキット

High Performance Mounted Machine Vision Filter Kit

×
商品コード #11-029 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥209,300
数量 1-9
¥209,300
数量 10+
¥191,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

フィルター構成枚数:
9
付属のフィルター:

物理的および機械的特性

直径 (mm):
27.50

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M25.5 x 0.50

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • M25.5かM30.5のカメラ枠を採用した9種類のマシンビジョン用フィルターで構成
  • 330nmから880nmまでの中心波長
  • 96%までの高透過率
  • 個々のマシンビジョン用フィルターもラインナップ
  • 補足: パッケージスタイルが変更になる場合があります

TECHSPEC® 高性能枠付きマシンビジョン用フィルターキットは、UV、可視、NIRスペクトルに対応する9つの波長のTECHSPEC® 高性能枠付きマシンビジョン用フィルターで構成されます。構成するフィルターは、共通するLED波長での使用向けにデザインされており、従来のフィルターに比較して優れたブロッキング性能が得られます。このフィルターキットには、M25.5とM30.5の2種類のカメラ枠 (レンズマウント) のものが選べます。TECHSPEC® 高性能枠付きマシンビジョン用フィルターキットは、画像コントラストを最も改善するフィルターを選定する際のマシンビジョンアプリケーションの試作用に最適です。個々に販売するマシンビジョン用フィルターでは、M22.5からM62までの他のレンズマウントのものもラインナップしています。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう