製品がカートに追加されました

Dalsa Genie Nano 10GigEカメラ M8205 白黒 M42

Teledyne DALSA の更なる情報へ
Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE (PoE) カメラ - 前面部

Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE (PoE) カメラ - 前面部

Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE (PoE) カメラ - 前面部 Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE (PoE) カメラ - 背面部
×
商品コード #28-680 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥889,850
数量 1+
¥889,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
メーカー:
Teledyne DALSA
カメラシリーズ:
Genie Nano-10GigE
モデルナンバー:
G6-GM31-M8205

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
59 x 59 x 41 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
183
ハウジング:
Full

センサー

撮像素子:
Teledyne e2v Emerald 67M
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
APS-C
解像度 (メガピクセル):
67.10
有効画素数 (H x V):
8,192 x 8,192
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.50 x 2.50
センサーエリア, H x V (mm):
20.48 x 20.48
フルフレームレート (fps):
13.80
階調:
8/10 bit
露光時間:
Automatic, Programmable, or via External Trigger
ダイナミックレンジ (dB):
62.00
マシンビジョン規格:
GigE Vision v2.0

電気的特性

消費電力 (W):
12.5

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
10 GigE PoE
コネクター:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
GPIO数:
2 opto-isolated input, 3 opto-isolated output
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
6-pin Hirose (HR10)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966
マウント:
M42

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +60
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 最大18.50fpsまでのフレームレートと67.10MPまでの解像度
  • Trigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワーク対応
  • コンパクト (44 x 59 x 59mm) でM42マウント採用の軽量かつロバストなオールメタルデザイン

Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE PoE カメラは、10GBASE-T (10GigE) イーサネットインターフェースでデザインされており、1, 2.5, あるいは5GigEのイーサネットリンク速度でも動作します。このM42マウントカメラは、1.4型フォーマットのTeledyne e2v Emerald 36M センサーか、APS-Cフォーマットを採用するTeledyne e2v Emerald 67M センサーのいずれかを搭載しています。Genie™ Nano カメラは、Sapera LT SDKやサードパーティーのGenICam準拠SDKに対応し、アプリケーションソフトウェアを変更することなく既存のシステムのアップグレードを可能にします。Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE PoE カメラは、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせで画像システムの信頼性向上とダウンタイム削減をシステムレベルでサポートするTrigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワークに対応します。本カメラは、電子機器製造検査、インテリジェント交通システム、空撮を含むアプリケーションに最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TFL to M42 Adapter #72-801 New ¥3,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ISDF 05-D → フライングリードケーブル 2m長 #28-685 ¥6,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ISDF 05-D → ブレイクアウト ユーロブロックケーブル 2m長 #28-684 ¥13,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M42 IR カットフィルター #28-681 ¥21,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M42 x 1 → F マウント 変換アダプター #28-683 ¥21,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
35mm ¼ -20UNC 三脚用マウントブラケット ASSY #28-686 ¥6,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
51mm x 28mm x 15mm ヒートシンク #28-682 ¥4,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-1106 1 Port AQC107 10GigE Card #70-308 New ¥29,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-1107 Intel X550 10GigE Card #70-309 New ¥74,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-2101 4.5m CAT 5e Ethernet Cable #70-312 New ¥2,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう