製品がカートに追加されました

Dalsa Genie Nano 10GigEカメラ M8205 カラー M42

Teledyne DALSA の更なる情報へ
Teledyne Dalsa Genie™ Nano 10GigE (PoE) カメラ - 前面部

Teledyne Dalsa Genie™ Nano 10GigE (PoE) カメラ - 前面部

Teledyne Dalsa Genie™ Nano 10GigE (PoE) カメラ - 前面部 Teledyne Dalsa Genie™ Nano 10GigE (PoE) カメラ - 背面部
×
商品コード #28-679 在庫処分品 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥917,250
数量 1+
¥917,250
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
映像出力:
10 GigE PoE
タイプ:
Color Camera
メーカー:
FLIR
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966
カメラシリーズ:
Genie Nano-10GigE
モデルナンバー:
G6-GM31-M8205
撮像素子:
Teledyne e2v Emerald 67M
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
APS-C
解像度 (メガピクセル):
67.10
有効画素数 (H x V):
8,192 x 8,192
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.50 x 2.50
センサーエリア, H x V (mm):
20.48 x 20.48
フルフレームレート (fps):
13.80
階調:
8/10 bit
露光時間:
Automatic, Programmable, or via External Trigger
コネクター:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
消費電力 (W):
12.5
GPIO数:
2 opto-isolated input, 3 opto-isolated output
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
寸法 (mm):
59 x 59 x 41 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
183
マウント:
M42
ハウジング:
Full
インターフェースポート方向:
Back Panel
ダイナミックレンジ (dB):
62.00
動作温度 (°C):
-20 to +60
保管温度 (°C):
-30 to +60
GPIO コネクタータイプ:
6-pin Hirose (HR10)
マシンビジョン規格:
GigE Vision v2.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 最大18.50fpsまでのフレームレートと67.10MPまでの解像度
  • Trigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワーク対応
  • コンパクト (44 x 59 x 59mm) でM42マウント採用の軽量かつロバストなオールメタルデザイン

Teledyne Dalsa Genie™ Nano 10GigE PoE カメラは、10GBASE-T (10GigE) イーサネットインターフェースでデザインされており、1, 2.5, あるいは5GigEのイーサネットリンク速度でも動作します。このM42マウントカメラは、1.4型フォーマットのTeledyne e2v Emerald 36M センサーか、APS-Cフォーマットを採用するTeledyne e2v Emerald 67M センサーのいずれかを搭載しています。Genie™ Nano カメラは、Sapera LT SDKやサードパーティーのGenICam準拠SDKに対応し、アプリケーションソフトウェアを変更することなく既存のシステムのアップグレードを可能にします。Teledyne Dalsa Genie™ Nano 10GigE PoE カメラは、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせで画像システムの信頼性向上とダウンタイム削減をシステムレベルでサポートするTrigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワークに対応します。本カメラは、電子機器製造検査、インテリジェント交通システム、空撮を含むアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう