製品がカートに追加されました

GPIO IP67 キャップ (M8)

LUCID Vision Labs™ の更なる情報へ

M8 GPIO IP67 Cap

M8 GPIO IP67 Cap M8 GPIO IP67 Cap on a Lucid Vision Labs Triton Camera
×
商品コード #13-753 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥600
数量 1+
¥600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Camera Accessory
補足:
Compatible with Lucid Vision Labs Triton™ camera models
モデルナンバー:
CAP-M8

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • PoE+規格の10GigE イーサネットインターフェイス
  • 5.0から65メガピクセルのソニー第4世代 Pregius S センサー採用
  • 55 x 55mmのコンパクトなフォームファクター
  • TFLマウントは一部のTECHSPEC® CA シリーズ 固定焦点レンズに対応

LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE PoE カメラは、第4世代のSony Pregius S センサーに10GigE インターフェースを組み合わせ、コンパクトで頑丈な筐体内に高解像かつ高画質を高速フレームレートで実現します。10GBASE-T PoE+ インターフェースが最大1.2GB/sのデータ転送速度を可能にし、最長25mまでのCAT6a ケーブル一本でカメラに電源を供給することもできます。その高いバンド幅から、高ビット深度 (10/12ビット) での撮影を可能にし、スムーズなフレームレートを維持しながら、最大限の画質を得ることができます。高感度、高ダイナミックレンジ、低ノイズを実現する裏面照射型CMOSセンサーは、レンズマウントの光軸と同一になるよう動的なアライメントが行われ、センサーの傾きや回転に起因する性能のバラつきを最小限に抑えます。LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE PoE カメラは、GigE Visionに準拠し、頑丈なM12 イーサネットとM8 GPIOコネクターの装備によって、産業、自動車、ファクトリーオートメーション、プロセス制御、および高解像度と広バンド幅を要する他のマシンビジョンアプリケーションに対して理想的な選択肢となります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Broadcom Dual Port 10G Ethernet Card #72-561 New ¥39,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dual Port 10G POE+ Ethernet Card #72-562 New ¥57,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Quad Port 5 Gigabit POE+ Ethernet Card #72-563 New ¥54,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M8 GPIO Power Supply for Triton/Atlas, EU Plug #18-365 ¥10,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M8 GPIO パワーサプライ (Triton/Atlas/Helios™2用) #18-364 ¥10,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
¼-20 Tripod Adapter for Atlas10 Cameras #17-120 ¥4,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Atlas TFL-Fマウント変換アダプター #13-754 ¥21,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M12-RJ45 IP67 Cat6A ケーブル (5m長) #13-749 ¥7,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
M8 8ピン GPIO ケーブル (1m長) #13-750 ¥2,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M8 8ピン GPIO ケーブル (5m長) #17-112 ¥5,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GPIO IP67 キャップ (M8) #13-753 ¥600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T イーサネットカード #16-033 ¥37,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう