製品がカートに追加されました

マシンビジョン用可変NDフィルター M77 x 0.75

Variable Neutral Density (ND) Machine Vision Filter

×
商品コード #16-081 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥26,600
数量 1-9
¥26,600
数量 10+
¥24,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Neutral Density Filter
補足:
AR Coated

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
72.5
有効径 (%):
72.5

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
0.5 - 4.0 @ 550 - 650nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film XP42
ブロッキング波長域 (nm):
400 - 700
コーティングスペック:
Ravg ≤2% @ 400 - 700nm

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M77 x 0.75
枠厚 (mm):
5.85
枠外径:
80 ±0.2
ねじ込み部込みの枠厚 (mm):
7.85

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

マシンビジョン用可変NDフィルターは、可視スペクトル全体の照明強度の連続的な減衰用にデザインされています。2枚の直線偏光板 (XP42) をアルミ枠内に固定し、一方の偏光板を他方の偏光板に対して回転させることで、透過光の強度を調整することができます。マシンビジョン用可変NDフィルターは、一般的なイメージングレンズ用のレンズマウントのものをラインナップしており、マシンビジョンや写真撮影アプリケーションへの容易な実装を可能にします。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program