製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

M72 x 0.75 → M95 x 1.00 変換アダプター

#13-949: M72 x 0.75 to M95 x 1 Adapter

#13-949: M72 x 0.75 to M95 x 1 Adapter

×
商品コード #13-949 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,950
数量 1+
¥12,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Lens Accessory

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 82mm ラインスキャン (LS), V-70 マウント
  • 16k, 5μm ピクセルサイズまでのラインスキャンセンサー用
  • 高解像力, 低いディストーション, 均一なフィールド性能
  • 1.65X ~ 2.65X の光学倍率

TECHSPEC® LS シリーズ ラインスキャンレンズは、画素サイズ5μmの82mm長 16kラインスキャンカメラや62.5mm長 12kラインスキャンカメラ用にデザインされています。この低ディストーションレンズは、同軸落射照明用のビームスプリッターを装備したラインスキャンセンサー用と、ビームスプリッターの代わりにウインドウを装備したエリアスキャンセンサー用をラインナップしています。絞りはF2.9からF22まで調節でき、絞り位置固定用のロックねじを装備しています。カメラ接続にはV溝マウントを採用し、調整やアライメントも容易に行えます。画像全体にわたり均一かつ高解像力な性能をもつTECHSPEC LS シリーズ ラインスキャンレンズは、電子機器、フラットパネルディスプレイ、半導体ウェハー検査といったアプリケーションに理想的です。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program