製品がカートに追加されました

カメラレンズ用フィルターリング M67 x 0.75

×
商品コード #67-694 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,100
数量 1-9
¥6,100
数量 10+
¥5,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

直径 (mm):
70.00

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M67.0 x 0.75
対応光学素子径 (mm):
64.0
固定可能な素子の板厚 (mm):
3.0
枠厚 (mm):
8

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • カメラレンズにフィルターを装着するのに最適
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
  • 汎用的なねじ径とピッチの組み合わせでラインナップ
  • TECHSPEC® マシンビジョン用フィルター もラインナップ

カメラレンズ用フィルターリングは、枠の付いていないフィルターや他の光学部品を撮像レンズの対物側先端部に大抵あるねじ込み式フィルターマウントに装着するための製品です。耐久性を最大化するために、このフィルターリングは黒アルマイト仕上げのアルミパーツで全て作られています。カメラレンズ用フィルターリングは、一連の直径や板厚を持つフィルターに対応し、複数のフィルターを組合わせて独自の光学特性の実現を可能にします。本マウントは、エドモンド・オプティクスの各種光学フィルターを画像処理システム内にシームレスに実装することを可能にします。カメラレンズ用フィルターリングは、研究室や生産設備には欠かせないパーツで、バンドパス、ノッチ、エッジ、ダイクロイック、カラーガラス、あるいはNDフィルターを用いた要求がシビアな各種イメージングアプリケーションに最適です。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう