製品がカートに追加されました

Dalsa Genie Nano 10GigEカメラ M6205 白黒 M42

Teledyne DALSA の更なる情報へ
Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE (PoE) カメラ - 前面部

Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE (PoE) カメラ - 前面部

Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE (PoE) カメラ - 前面部 Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE (PoE) カメラ - 背面部
×
商品コード #28-678 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥739,150
数量 1+
¥739,150
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Monochrome Camera
メーカー:
Teledyne DALSA
カメラシリーズ:
Genie Nano-10GigE
モデルナンバー:
G6-GC31-C6205

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
59 x 59 x 41 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
183
ハウジング:
Full

センサー

撮像素子:
Teledyne e2v Emerald 36M
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1.4"
解像度 (メガピクセル):
37.70
有効画素数 (H x V):
6,144 x 6,144
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.50 x 2.50
センサーエリア, H x V (mm):
15.35 x 15.36
フルフレームレート (fps):
18.50
階調:
8/10 bit
露光時間:
Automatic, Programmable, or via External Trigger
マシンビジョン規格:
GigE Vision v2.0

性能

消費電力 (W):
12.5
ダイナミックレンジ (dB):
62.00

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
10 GigE PoE
コネクター:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: #88-063
GPIO数:
2 opto-isolated input, 3 opto-isolated output
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
6-pin Hirose (HR10)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966
マウント:
M42

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +60
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 最大18.50fpsまでのフレームレートと67.10MPまでの解像度
  • Trigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワーク対応
  • コンパクト (44 x 59 x 59mm) でM42マウント採用の軽量かつロバストなオールメタルデザイン

Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE PoE カメラは、10GBASE-T (10GigE) イーサネットインターフェースでデザインされており、1, 2.5, あるいは5GigEのイーサネットリンク速度でも動作します。このM42マウントカメラは、1.4型フォーマットのTeledyne e2v Emerald 36M センサーか、APS-Cフォーマットを採用するTeledyne e2v Emerald 67M センサーのいずれかを搭載しています。Genie™ Nano カメラは、Sapera LT SDKやサードパーティーのGenICam準拠SDKに対応し、アプリケーションソフトウェアを変更することなく既存のシステムのアップグレードを可能にします。Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE PoE カメラは、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせで画像システムの信頼性向上とダウンタイム削減をシステムレベルでサポートするTrigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワークに対応します。本カメラは、電子機器製造検査、インテリジェント交通システム、空撮を含むアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう