製品がカートに追加されました

ソルボセイン振動吸収台 M6

¼-20UNC or M6のボルト付きマウント

¼-20UNC or M6のボルト付きマウント ブレッドボード下に用いた半球形状のユニバーサルマウント 半球形状のユニバーサルマウント #35-264 (1セット4個入り)
×
商品コード #56-923 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,250
数量 1-2
¥6,250
数量 3+
¥5,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
補足:
Thread Type: M6

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
25.40
構造:
Sorbothane
直径 (mm):
38.10
耐荷重 (ポンド):
30-65 / bumper

ねじ径 & 固定

ねじ長さ (mm):
12.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 211:
適合証明書:

商品説明

  • 振動を吸収・分散
  • 最大29.4kgまでの機器を安定化
  • インチとミリねじのボルト付きタイプかユニバーサルスタイル

パテント取得のソルボセイン高分子材料を採用する本製品は、振動エネルギーを吸収 (57%の吸収効率) して減衰 (70%の減衰率) させる機能があります。多方向にかかる力を吸収しながら、材料内の振動を分離することで、他の部品へ伝わる振動を低減します。重量最大69kgまでの機器を安定化させる半球形状のユニバーサルマウントか、同48kgまでに使用できるボルト付きタイプ (¼-20UNC とM6ボルト付きの2種類あり) が選べます。半球形状のユニバーサルマウントは、50mm径 (上面) x 26mm厚です。半球の上面側は粘着性があり、他方の球状側にはフェルト生地が付いています。¼-20UNC かM6のボルト付きマウントは、38.1mm径×25.4mm厚です。ボルト部の全長は12mmです。どのモデルも、硬度デュロメータ値は70。1セット4個入り。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
水準自動調節台 U1/4 11-64KG #62-682 ¥3,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう