製品がカートに追加されました

M42 x 1 → F マウント 変換アダプター

Teledyne DALSA の更なる情報へ
×
商品コード #28-683 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥21,700
数量 1+
¥21,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

メーカー:
Teledyne DALSA
モデルナンバー:
G2-AM42-MOUNT4

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 最大18.50fpsまでのフレームレートと67.10MPまでの解像度
  • Trigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワーク対応
  • コンパクト (44 x 59 x 59mm) でM42マウント採用の軽量かつロバストなオールメタルデザイン

Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE PoE カメラは、10GBASE-T (10GigE) イーサネットインターフェースでデザインされており、1, 2.5, あるいは5GigEのイーサネットリンク速度でも動作します。このM42マウントカメラは、1.4型フォーマットのTeledyne e2v Emerald 36M センサーか、APS-Cフォーマットを採用するTeledyne e2v Emerald 67M センサーのいずれかを搭載しています。Genie™ Nano カメラは、Sapera LT SDKやサードパーティーのGenICam準拠SDKに対応し、アプリケーションソフトウェアを変更することなく既存のシステムのアップグレードを可能にします。Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE PoE カメラは、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせで画像システムの信頼性向上とダウンタイム削減をシステムレベルでサポートするTrigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワークに対応します。本カメラは、電子機器製造検査、インテリジェント交通システム、空撮を含むアプリケーションに最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TFL to M42 Adapter #72-801 New ¥4,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ISDF 05-D → フライングリードケーブル 2m長 #28-685 ¥6,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ISDF 05-D → ブレイクアウト ユーロブロックケーブル 2m長 #28-684 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M42 IR カットフィルター #28-681 ¥22,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M42 x 1 → F マウント 変換アダプター #28-683 ¥21,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
35mm ¼ -20UNC 三脚用マウントブラケット ASSY #28-686 ¥7,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
51mm x 28mm x 15mm ヒートシンク #28-682 ¥4,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-1106 1 Port AQC107 10GigE Card #70-308 New ¥30,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-1107 Intel X550 10GigE Card #70-309 New ¥75,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-2101 4.5m CAT 5e Ethernet Cable #70-312 New ¥2,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう