製品がカートに追加されました

Dalsa Genie Nano PoE カメラ M4020 白黒 C

Teledyne DALSA の更なる情報へ
Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE出力 PoE カメラ

Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE出力 PoE カメラ

Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE出力 PoE カメラ Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE出力 PoE カメラ (正面側) Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE出力 PoE カメラ (背面側) +2
×
商品コード #35-911 5-7営業日
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥324,800
数量 1+
¥324,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
メーカー:
Teledyne DALSA
カメラシリーズ:
Genie Nano-1GigE
モデルナンバー:
Nano-M4020

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
40.6 x 29.0 x 44.0 (includes connectors and lens mount)
自重 (g):
46
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
200MB
撮像素子:
Sony IMX304
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1.1"
解像度 (メガピクセル):
12.00
有効画素数 (H x V):
4,112 x 3,012
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
14.19 x 10.39
フルフレームレート (fps):
9.70
Frame Rate - Burst Mode (fps):
20.00
階調:
8/12 bit
露光時間:
Programmable or via external trigger
ダイナミックレンジ (dB):
76.4
マシンビジョン規格:
GigE Vision v1.2

電気的特性

消費電力 (W):
3.6 - 4.6 (12VDC External Power Supply)
4.0 - 4.9 (PoE)

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
GigE (PoE)
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
GPIO数:
2 digital input, 2 digital output
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, Free-Run, or PTP (IEEE 1588)
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
10-pin Samtec

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +60
保管温度 (°C):
-40 to +80

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
REACH 201:
適合証明書:

商品説明

  • TurboDrive™ 技術により350 fps までの高速フレームレートを実現
  • コンパクト、軽量、ロバストなオールメタルボディ
  • 露光制御と先進装備の付いたグローバル電子シャッターを採用

Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE出力 PoE カメラは、Sony Pregius と On Semiconductor の一連のCMOSセンサーを採用します。このGigE出力 PoEカメラは、高速かつ低ノイズで、グローバル電子シャッターを装備します。専有のTurboDrive™ テクノロジーにより、Genie™ Nano が標準的なフレームレートを超え、フルフレームの画質を維持しながら350fpsまでに対応することを可能にします。本カメラは、マルチROIウインドウやバースト取り込みといった先進装備を搭載し、高速フレームレートにおいてもオンボードメモリバッファを利用することができます。Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE出力 PoE カメラは、その高速でロバストな品質により、電子部品検査や産業計測、そして高度道路交通システム (ITS) アプリケーションでの使用に最適となります。

補足: TurboDrive™ やバースト取り込みを用いたフレームレートは、画質や解像度といったファクターで変わる場合があります。ご使用の際は、カメラ駆動用の電源が別途必要になります。電源には市販のPoEインジェクターをご利用ください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
GENIE NANO用三脚アダプター U1/4 #34-966 ¥7,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 8mm #86-569 ¥91,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 12mm #86-570 ¥69,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 16mm #86-571 ¥69,550   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 25mm #86-572 ¥55,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 35mm #86-573 ¥55,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 4/3型固定焦点レンズ 50mm #86-574 ¥64,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 100mm #86-410 ¥44,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (5m長) #68-470 ¥1,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (10m長) #68-471 ¥2,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (20m長) #68-472 ¥4,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (30m長) #68-473 ¥5,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
GigE Cat 6 ケーブル (50m長) #68-474 ¥18,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Genie Nano GPIO 10ピンケーブル 2m #16-032 ¥10,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T イーサネットカード #16-033 ¥37,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program