このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
リング照明用フィルターマウントアダプターは、当社のLEDリングライトをイメージングレンズに直接接続することを可能にします。このアダプターは、リングライトの後ろ側から突き出ているフランジ内にフィットします。使用するレンズの対物側先端にあるフィルターマウントにマッチしたねじ込みを持つアダプターをお選びください。どのアダプターも、アルミ製/黒アルマイト仕上げです。
補足: リング照明用フィルターマウントアダプターは、広範なイメージングレンズに用いることができますが、LEDリングライトが機能する作動距離や照明エリアを考慮する必要があります。また広角なイメージングレンズに用いると、像のケラレが生じるかもしれません。
Filter Thread | Imaging Lenses Available to Use with Adapters | Adapter Stock No. |
M25.5 x 0.5 | 8.5/12/16/25/35/50/75mm C Series Fixed Focal Length Lenses | #56-523 |
M30.5 x 0.5 | 18mm and 25mm DG Series FFL, 28mm Rodagon, MegaPixel Fixed Focal Length (vignetting may occur with large format sensors), Compact VIS-NIR Lenses (vignetting may occur with large format sensors) | #56-089 |
M34.5 x 0.5 | 3.3X Macro Zoom Lens | #56-090 |
M37 x 0.75 | MMS®, 35mm DG Series FFL, 0.50X and 1.0X SilverTL™ Telecentric | #56-091 |
M39 x 0.5 | 50mm DG Series FFL | #56-092 |
M40.5 x 0.5 | 7X Close Focus Zoom (vignetting may occur with large format sensors or at lowest zoom settings), 35/50/60/80/105/135mm Rodagon Lenses, 0.60X SilverTL™ Telecentric Lenses | #56-093 |
M43 x 0.75 | 55mm Telecentric, 0.30X/0.40X/2.0X SilverTL™ Telecentric | #56-094 |
M46 x 0.75 | 10X Close Focus Zoom (vignetting may occur with large format sensors or at lowest zoom settings), 0.25X SilverTL™ Telecentric | #56-095 |
M49 x 0.75 | 75mm DG Series FFL | #56-096 |
M52 x 0.75 | 6X Close Focus Zoom (vignetting may occur with large format sensors or at lowest zoom settings), TECHSPEC® LS Series Fixed Focal Length Lenses | #56-097 |
M58 x 0.75 | 0.36X/0.5X GoldTL™ Telecentric, 0.20X/4.0X SilverTL™ Telecentric | #56-098 |
M62 x 0.75 | 0.73X/1X GoldTL™ Telecentric, 0.16X SilverTL™ Telecentric | #56-099 |
M72 x 0.75 | 0.18X/0.25X GoldTL™ Telecentric | #56-100 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地