製品がカートに追加されました

リング照明用フィルターマウントアダプター M34 x 0.5

#56-090: M34.5 x 0.5 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter

#56-090: M34.5 x 0.5 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter

×
商品コード #56-090 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,800
数量 1+
¥8,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

照明タイプ:
Accessory

物理的および機械的特性

構造:
Anodized Aluminum

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M34.5 x 0.50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

対象製品の補足事項

Though Ring Light Filter Thread Adapters can work with a wide range of imaging lenses, the working distance and field coverage provided by the LED ring light must be considered. Vignetting may occur on very wide angle imaging lenses.

製品群全体の紹介

  • LEDリングライトと接続的互換性あり
  • 汎用的なフィルターマウントサイズをラインナップ
  • LEDリングライトの容易なインテグレーションを実現

 リング照明用フィルターマウントアダプターは、当社のLEDリングライトイメージングレンズに直接接続することを可能にします。このアダプターは、リングライトの後ろ側から突き出ているフランジ内にフィットします。使用するレンズの対物側先端にあるフィルターマウントにマッチしたねじ込みを持つアダプターをお選びください。どのアダプターも、アルミ製/黒アルマイト仕上げです。

補足: リング照明用フィルターマウントアダプターは、広範なイメージングレンズに用いることができますが、LEDリングライトが機能する作動距離や照明エリアを考慮する必要があります。また広角なイメージングレンズに用いると、像のケラレが生じるかもしれません。

技術情報

 
Filter Thread Imaging Lenses Available to Use with Adapters Adapter Stock No.
M25.5 x 0.5 8.5/12/16/25/35/50/75mm C Series Fixed Focal Length Lenses #56-523
M30.5 x 0.5 18mm and 25mm DG Series FFL, 28mm Rodagon, MegaPixel Fixed Focal Length (vignetting may occur with large format sensors), Compact VIS-NIR Lenses (vignetting may occur with large format sensors) #56-089
M34.5 x 0.5 3.3X Macro Zoom Lens #56-090
M37 x 0.75 MMS®, 35mm DG Series FFL, 0.50X and 1.0X SilverTL™ Telecentric #56-091
M39 x 0.5 50mm DG Series FFL #56-092
M40.5 x 0.5 7X Close Focus Zoom (vignetting may occur with large format sensors or at lowest zoom settings), 35/50/60/80/105/135mm Rodagon Lenses, 0.60X SilverTL™ Telecentric Lenses #56-093
M43 x 0.75 55mm Telecentric, 0.30X/0.40X/2.0X SilverTL™ Telecentric #56-094
M46 x 0.75 10X Close Focus Zoom (vignetting may occur with large format sensors or at lowest zoom settings), 0.25X SilverTL™ Telecentric #56-095
M49 x 0.75 75mm DG Series FFL #56-096
M52 x 0.75 6X Close Focus Zoom (vignetting may occur with large format sensors or at lowest zoom settings), TECHSPEC® LS Series Fixed Focal Length Lenses #56-097
M58 x 0.75 0.36X/0.5X GoldTL™ Telecentric, 0.20X/4.0X SilverTL™ Telecentric #56-098
M62 x 0.75 0.73X/1X GoldTL™ Telecentric, 0.16X SilverTL™ Telecentric #56-099
M72 x 0.75 0.18X/0.25X GoldTL™ Telecentric #56-100
 
Compatible Ring Lights
Advanced Illumination Standard Working Distance LED Ring Lights
Advanced Illumination Extended Working Distance LED Ring Lights
Advanced Illumination Brightfield/Darkfield LED Ring Lights
Advanced Illumination 5" Darkfield LED Illuminators
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう