製品がカートに追加されました

M34 x 0.50 Machine Vision Mounted Linear Glass Polarizing Filter

枠付きマシンビジョン用ガラス偏光板

×
商品コード #21-715 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,100
数量 1-9
¥11,100
数量 10+
¥10,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Mounted Imaging Filter

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
29.00
直径 (mm):
36.00
構造:
Black Anodized Aluminum

光学的特性

コーティング:
Hardcoated
消光比:
up to 3000:1 @ ~600nm (nominal)
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
400 - 700

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M34 x 0.50
ねじ込み部込みの枠厚 (mm):
9.6

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 3000:1 までの消光比 (名目値) @ ~600nm
  • 回転かつ位置止め可能なハウジングに固定
  • 40-20 の表面品質

枠付きマシンビジョン用ガラス偏光板は、回転可能なM22からM105までの主要なマシンビジョン用レンズマウントを装備します。止めネジにより、振動やシステム内の偶発的な移動があっても、偏光板の向きを維持することができます。本偏光板は、入射した非偏光の光を偏光するだけでなく、反射面や平滑面、あるいはグリースや油、液体が付着した面からの正反射グレアやホットスポットの大幅な低減に用いることができます。枠付きマシンビジョン用ガラス偏光板は、製造、産業、ラボ環境でのマシンビジョンアプリケーションに最適です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program