製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ステップダウン用アダプター M30.5 → M25.5

Machine Vision Filter Adapters

×
仕様を選択
外ネジ:
内ネジ:
商品コード #36-008 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,400
数量 1-9
¥5,400
数量 10+
¥4,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

概要

補足:
Filter sold separately
タイプ:
Mounted Imaging Filter

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
25.00
外径 (mm):
32.5
全長 (ネジ部含む) (mm):
4.5

ねじ径 & 固定

接続可能なネジ:
M30.5 to M25.5
内ネジ:
M25.5 x 0.5
枠厚 (mm):
2.00
外ネジ:
M30.5 x 0.5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品一覧

 外ネジ   内ネジ   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
M22.5 x 0.5 M25.5 x 0.5
M25.5 x 0.5 M30.5 x 0.5
M30.5 x 0.5 M34.0 x 0.5
M34.0 x 0.5 M35.5 x 0.5
M35.5 x 0.5 M40.5 x 0.5
M40.5 x 0.5 M43.0 x 0.75
M43.0 x 0.75 M46.0 x 0.75
M46.0 x 0.75 M55.0 x 0.75
M55.0 x 0.75 M62.0 x 0.75
M25.5 x 0.5 M22.5 x 0.5
M30.5 x 0.5 M25.5 x 0.5
M34.0 x 0.5 M30.5 x 0.5
M35.5 x 0.5 M34.0 x 0.5
M40.5 x 0.5 M35.5 x 0.5
M43.0 x 0.75 M40.5 x 0.5
M46.0 x 0.75 M43.0 x 0.75
M55.0 x 0.75 M46.0 x 0.75
M62.0 x 0.75 M55.0 x 0.75

さらに詳しく

  • TECHSPEC® マシンビジョン用フィルターと組み合わせるためにデザイン
  • サイズを大きくするステップアップ用アダプターと小さくするステップダウン用アダプター
  • 画像劣化を防ぐ薄型マウント構造

TECHSPEC® マシンビジョン用ステップアップ & ステップダウンリングアダプターは、異なるサイズのフィルターや光学部品、及びアクセサリー製 品をイメージングレンズに装着することを可能にします。ステップアップとステップダウンタイプを用意し、当社のTECHSPEC マシンビジョン用フィルターを用いた様々なレンズへの容易な実装を可能にします。TECHSPEC マシンビジョン用ステップアップ & ステップダウンリングアダプターは、可能な限り薄型に設計されており、画像のケラレや他の画質的問題の発生を防ぎます。

補足: 本マウントは、他ブランドでのOEM供給も対応可能です。

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。