製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

セットスクリュー M3 x 0.5 x 6mm 3本入り

#86-579

×
商品コード #86-579 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,000
数量 1+
¥1,000
クイック見積り
見積依頼する

仕様


法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • プレートを他のケージシステムコンポーネントに取り付ける10mm長キャップスクリュー
  • ロッドをプレート内に確実に固定する2.5mm長セットスクリュー
  • 構成部品や光学マウントをプレート内に固定する6mm長セットスクリュー

TECHSPEC® ケージシステム用スペア用スクリューは、ねじを紛失した場合に利用できます。ねじ長により、1パック3個または5個入りの販売になります。M3のキャップスクリューには対辺2mmのアレンレンチ (#57-445)を、またM3のセットスクリューには対辺1.5mmのアレンレンチ (#55-452)をご使用ください。

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう