製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS チューブ用ネジ変換アダプター M27.5 (ねじリングの拡張版)

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571	#85-595
×
商品コード #85-598 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,800
数量 1+
¥4,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Fixed

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
27.5 Dia.
全長 (mm):
5.0
鏡筒長 (mm):
5.0
構造:
Black Anodized Aluminum

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
M27.5 x 0.75 (Retainer)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

M23.2 & M27.5 チューブ用アダプター & アクセサリーは、ケージシステム用延長チューブ同士を接続したり、チューブシステムで構築したシステムをCマウントコンポーネントに適応したりするのに用いることができます。チューブ連結用のアダプターリングは、チューブ同士を連結する際に、システム長に大きな影響を与えることなく用いることができます。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program