製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

M27 x 1.0 to M30 x 1.0 Adapter

M27 x 1.0 to M30 x 1.0 Adapter, #14-666

M27 x 1.0 to M30 x 1.0 Adapter, #14-666

×
商品コード #14-666 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,800
数量 1-9
¥5,800
数量 10+
¥5,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Thread Adapter

物理的および機械的特性

全長 (mm):
21.50
外径 (mm):
50.0

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M27 x 1.0 (Male) / M30 x 1.0 (Female)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 広帯域チューナブルレーザー光源用のARコート付き
  • 1.5Xから20Xまでの固定倍率をラインナップ
  • 回転式ピント調整機構で入射ビームの発散性を補正

TECHSPEC® Vega™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダーは、要求の厳しいチューナブルレーザー光源用にデザインされています。このコンパクトなビームエキスパンダーは、広域の波長に最適化されており、λ/10の透過波面精度と、ハイパワーレーザーへの対応に向け光学系内部でゴースト像を結ばないデザインを採用します。TECHSPEC Vega™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダーは、プロトタイプや先進的アプリケーションでの実装を容易にし、ピント調整範囲全体にわたり品質を維持します。本製品は、医療用レーザーアプリケーションに用いられる高度にチューナブルなツリウムレーザーやホロミウムレーザー光源に最適です。

TECHSPEC Vega™ レーザーライン用ビームエキスパンダー もラインナップ。コストをより重視するアプリケーションに向け、エドモンド・オプティクスはTECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG ビームエキスパンダー.も販売しています。He-Ne レーザーアプリケーションには、TECHSPEC Arcturus™ He-Ne ビームエキスパンダーをラインナップ。スライド式のピント調整機構を必要とする高精度アプリケーションには、TECHSPEC Draconis™ レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Draconis™ 広帯域ビームエキスパンダーをご覧ください。広帯域や超短パルスアプリケーションには、TECHSPEC Canopus™ 反射型ビームエキスパンダーをラインナップ。

合成石英ガラスの違いによる2ミクロン用ビームエキスパンダーのハイパワー用とローパワー用の違いに関する更なる情報は、UVグレード 対 IRグレード 合成石英のアプリケーションノートをご覧ください。

Fixed Laser Beam Expanders

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Cマウント変換アダプター (M30メス → Cオス) #35-474 ¥5,250 数量 10+ ¥4,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M27 x 1.0 to M30 x 1.0 Adapter #14-666 ¥5,800 数量 10+ ¥5,050   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M24 変換アダプター (M30メス → M24 x 0.5オス) #35-475 ¥5,250 数量 10+ ¥4,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M22 変換アダプター (M30メス → M22 x 0.75オス) #35-476 ¥5,250 数量 10+ ¥4,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M16 変換アダプター (M30メス → M16 x 0.75オス) #35-477 ¥5,250 数量 10+ ¥4,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
1.035" 変換アダプター (M30メス → 1.035" x 40オス) #35-478 ¥5,250 数量 10+ ¥4,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program