製品がカートに追加されました

M26用対物レンズアダプター

×
商品コード #85-012 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥20,550
数量 1+
¥20,550
クイック見積り
見積依頼する

仕様


法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

Male and Female parts included.
  • 100μmの総移動量
  • 1.5nmの高分解能ポジショニング
  • 対物レンズアダプターで別の顕微鏡マウントに素早く変換

顕微鏡対物レンズ用ナノポジショニングシステムは、顕微鏡用対物レンズの微細なピント調整を可能にするピエゾドライブ、湾曲ガイド方式のナノポジションシステムです。軸ずれの少ない100μmの総移動量を有するこのナノポジショナー・ピエゾアクチュエーターは、全移動量を通して顕微鏡の画像を安定的に撮ります。お手持ちの顕微鏡のターレット部に直接ねじ込めるRMSとM25、及びM26用の対物レンズアダプターを使用することで、ナノポジショナーに安定した設置面を提供します。

補足:ナノポジショニング・ピエゾアクチュエーター (絶対要)、USBコントローラー (絶対要)、及び対物レンズアダプター (最低一個要) は別々に販売されます。

EOドライブコントローラーは、Windows® と互換性のあるコンピューターの任意のUSBポートに直接接続し、高分解能な16ビット制御のレンズ移動が行えます。ソフトウェアドライバー、LabVIEW™サンプル、LabVIEW™チュートリアル付属です。LabVIEW™サンプルは、オープンソースであり、専門的なイメージングアプリケーション用に書かれたLabVIEW™ルーチンの起点として使うこともできます。

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう