製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Cマウント 対物レンズ用手動ターレット ニコン M25

C-Mount Manual Objective Turrets

C-Mount Manual Objective Turrets

×
商品コード #19-533 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥117,523
購入数量別価格
数量 1-2 ¥117,523 単価
数量 3+ ¥111,652 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
C-Mount
Objective: (4) M25 x 0.75

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品詳細

  • Cマウント チューブシステムへの対応でモジュール型顕微鏡システムを構築可能
  • 4つの対物レンズポジション
  • ミツトヨニコン および オリンパス製対物レンズに対応

Cマウント 対物レンズ用手動ターレットは、標準的な Cマウント チューブシステム部品 を使用してモジュール型顕微鏡システムを構築するのに最適です。エドモンド・オプティクスの幅広いCマウント チューブシステム部品は、顕微鏡システムを設計する際に最大限の汎用性を提供し、イメージング統合に向けてCマウントカメラへの直接接続を可能にします。他のアクセサリー品と組み合わせることで、本対物レンズ用ターレットを Sマウント 、 TマウントID1 (SM1) マウント 、あるいは マルチエレメントチューブシステム に適応させることができ、潜在的な使用法を拡張します。Cマウント 対物レンズ用手動ターレットは、 ミツトヨ社製対物レンズ用のM26 x 0.706ネジ、ニコン社製対物レンズ用のM25 x 0.75ネジ、およびオリンパス社製対物レンズ用のRMS (M20.32 x 0.7ネジ)で用意されています。各ターレットは4つまでの対物レンズを装着でき、イメージングシステムの柔軟性を最大化します。

技術情報

Line Art - #19-533
#19-533

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program