製品がカートに追加されました

Dalsa Genie Nano 5 GigE カメラ M2450 白黒

Teledyne DALSA の更なる情報へ

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front)

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front) Teledyne DALSA Genie ™ Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Back)
×
商品コード #16-026 5-7営業日
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥238,400
数量 1+
¥238,400
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Monochrome Camera
メーカー:
Teledyne DALSA
カメラシリーズ:
Genie Nano-5GigE
モデルナンバー:
Nano-5G-M2450

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
59 x 44 x 42.6 (includes connectors and lens mount)
自重 (g):
124
ハウジング:
Full

センサー

撮像素子:
Sony IMX250
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
2/3"
解像度 (メガピクセル):
5.10
有効画素数 (H x V):
2,464 x 2,056
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
8.5 x 7.09
フルフレームレート (fps):
121.00
階調:
8 bit
露光時間:
Automatic, Programmable, or via External Trigger
マシンビジョン規格:
GigE Vision v2.0

性能

イメージバッファ:
450MB
消費電力 (W):
9.4 - 9.6
ダイナミックレンジ (dB):
76.46

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
5GigE (PoE)
コネクター:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
GPIO数:
2 digital input, 3 digital output
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, Free-Run, or PTP (IEEE 1588)
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
10-pin Samtec

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +65
保管温度 (°C):
-40 to +80

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 5GBASE-T (5GigE) イーサネットインターフェース
  • 3.2から44.4MPセンサー採用
  • TurboDrive™ 技術により985MB/sまでのデータ転送レートを実現
  • コンパクト (32 x 44 x 59mm) で軽量かつロバストなデザイン

Teledyne DALSA Genie™ Nano 5 GigE (PoE) カメラは、3.2MPから44.4MPまでの解像度を持つ一連のソニー製Pregius センサーを搭載します。5GigEインターフェースは、従来のGigEインターフェースの最大5倍速いデータ転送レートを実現し、TurboDrive™技術と組み合わせることでフル画質を維持したまま最大187fpsまでのフレームレートの実現を可能にします。付属のSapera CamExpertソフトウェアは、OEMやシステム統合アプリケーション向けにSapera LT SDKライブラリを用いたシンプルな画像取得インターフェースを提供します。Teledyne DALSA Genie™ Nano 5 GigE (PoE) カメラは、コンパクトで軽量かつロバストなオールメタルハウジングにパッケージされるため、電子部品検査や産業オートメーション、およびインテリジェント交通システム (ITS) アプリケーションに最適にします。このカメラは、画像システム内への実装を容易に実行するAIA GigE Vision規格をサポートしています。

補足: TurboDrive™ もしくはバースト撮影で達成可能なフレームレートは、画質や解像度などの要因により変化する場合があります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう