製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS チューブ用ネジ変換アダプター M23.2 両オス

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571

×
商品コード #85-571 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,850
数量 1+
¥3,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

機能:
Thread Adapter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
25 Dia.
全長 (mm):
1.0
鏡筒長 (mm):
1.0
構造:
Black Anodized Aluminum

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
M23.2 x 0.75 (Double Male)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 223:
適合証明書:

製品群全体の紹介

M23.2 & M27.5 チューブ用アダプター & アクセサリーは、ケージシステム用延長チューブ同士を接続したり、チューブシステムで構築したシステムをCマウントコンポーネントに適応したりするのに用いることができます。チューブ連結用のアダプターリングは、チューブ同士を連結する際に、システム長に大きな影響を与えることなく用いることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう