製品がカートに追加されました

TS マシンビジョン用アダプター M22.5 x 0.5 - C

M22.5 x 0.5 to C-Mount Step-Up Adapter, #12-480

M22.5 x 0.5 to C-Mount Step-Up Adapter, #12-480

×
商品コード #12-480 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,250
数量 1-9
¥4,250
数量 10+
¥3,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Filter Sold Separately
タイプ:
Filter Adapter
機能:
Thread Adapter

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
19.5
外径 (mm):
30.0
全長 (ネジ部含む) (mm):
8.0

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
C-Mount to M22.5 x 0.5
内ネジ:
1"-32 TPI (C-Mount)
枠厚 (mm):
5.5
外ネジ:
M22.5 x 0.5

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • CマウントとTマウントコンポーネントをイメージングシステム内に実装
  • M22.5からM40.5までのフィルターマウントに対応
  • ステップアップデザインにより画像のケラレを防止

マシンビジョン用Cマウント & Tマウントアダプターは、画像システム内への様々なコンポーネントの実装を可能にします。偏光板やビームスプリッター、あるいはその他あらゆるCマウントやTマウント部品は、マシンビジョン用レンズに標準的に採用されるフィルターマウントに本アダプター経由によって接続できるようになります。加えて、フィルターを始めとする金枠の付いていない光学部品も、CマウントやTマウントの円形光学素子マウントに一旦固定することで、同様に接続できるようになります。M22.5からM40.5までのカメラ枠マウントに対応。マシンビジョン用Cマウント & Tマウントアダプターは、ステップアップ設計により、画像のケラレを防ぎます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう