製品がカートに追加されました

Lumenera USB3.1 カメラ INFINITY5-3 カラー C

Teledyne Lumenera の更なる情報へ
Teledyne Lumenera INFINITY5 顕微鏡用カメラ

Teledyne Lumenera INFINITY5 顕微鏡用カメラ

Teledyne Lumenera INFINITY5 顕微鏡用カメラ
×
商品コード #16-678 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥521,500
数量 1+
¥521,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Microscopy Camera
メーカー:
Teledyne Lumenera
カメラシリーズ:
INFINITY
モデルナンバー:
INFINITY5-3C

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
97.8 x 69.8 x 50.8 (exludes lens mount)
自重 (g):
330
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
Not Specified
撮像素子:
Sony IMX252
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/1.8"
解像度 (メガピクセル):
3.00
有効画素数 (H x V):
2,064 x 1,544
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
7.12 x 5.33
フルフレームレート (fps):
120.00
階調:
8/12 bit
露光時間:
161μs - 500ms (video)
ダイナミックレンジ (dB):
73
読み出しノイズ (e-):
2.35

電気的特性

消費電力 (W):
4

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.1 Gen 1 (HDMI)
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
Not Specified
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO)
インターフェースポート方向:
Side Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin Hirose (MRX)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
2 x ¼-20 (Integrated into Housing)
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-30 to +70

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品詳細

  • ライフサイエンス、臨床、及び産業用アプリケーションに最適
  • USB or HDMI の映像出力オプション
  • パワフルな画像キャプチャーと解析用ソフトウェア付属
  • Windows と Mac の両方に対応

Teledyne Lumenera INFINITY5 顕微鏡用カメラは、定量かつ微弱光アプリケーションに大変フィットします。Cマウント対応の本カメラは、画像解析ソフトウェアと業界屈指の4年保証が付いています。CMOSセンサーモデルは、HDMI出力も装備しており、HDMI端子からモニターへの直接画像情報出力を可能にしています。高ダイナミックレンジの14ビット出力により、ライフサイエンスや臨床、物質・材料科学といったアプリケーションに恰好の選択肢です。Teledyne Lumenera INFINITY 顕微鏡用カメラは、秒単位の露光時間も 1e-/秒以下の暗電流で容易に制御することができます。

Teledyne Lumenera INFINITY5 顕微鏡用カメラは、超高感度なソニー製CCD技術を採用し、その性能や価格、また品質により、蛍光アプリケーションや教育現場、研究所や産業用に対する理想的ソリューションとなります。本カメラは、高品位部品、低ノイズ電子部品、熱管理技術の改善など、独自のノイズ低減技術を装備しています。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
GPIO ブレイクアウトケーブル #16-681 ¥10,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-1203 PCIEx4 adapter 4x1channel #70-310 New ¥23,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-1204 USB 3.0 to PCIe x4 adapter #70-311 New ¥29,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-2303 1m USB3 Cable TypeA-MicroB #70-313 New ¥4,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-2304 1m metal USB TypeA-MicroB #70-314 New ¥6,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ACC-01-2305 3m metal USB3 TypeA-MicroB #70-315 New ¥8,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-6001 USB3 Hub VIA VL812 #70-321 New ¥11,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program