製品がカートに追加されました

Lumenera USB3.1 カメラ INFINITY8-8 白黒 C

Teledyne DALSA の更なる情報へ
×
商品コード #25-354 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥246,600
数量 1+
¥246,600
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Monochrome Microscopy Camera
メーカー:
Teledyne Lumenera
カメラシリーズ:
INFINITY
モデルナンバー:
INFINITY8-8M

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
38.5 x 45 x 45 (includes lens mount)
自重 (g):
108
ハウジング:
Full

センサー

撮像素子:
Sony IMX334
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
カメラセンサーフォーマット:
1/1.8”
解像度 (メガピクセル):
8.30
有効画素数 (H x V):
3,840 x 2,160
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.00 x 2.00
センサーエリア, H x V (mm):
7.68 x 4.32
フルフレームレート (fps):
44.00
階調:
8/12 bit

性能

イメージバッファ:
128 MB
消費電力 (W):
2.3 - 3.6
ダイナミックレンジ (dB):
73

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.1
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
Not Specified
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO)
インターフェースポート方向:
Side Panel
GPIO コネクタータイプ:
9-pin Hirose (JST)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M3x0.5 (Integrated into Housing)
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-30 to +70

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 卓越した低照度感度
  • ライフサイエンス、臨床、及び産業用アプリケーションに最適
  • 顕微鏡ソフトウェア付属で手頃な価格設定

Teledyne Lumenera INFINITY8 顕微鏡用カメラは、コンパクトなフォームファクターで低照度撮影に向けた手頃なソリューションを提供します。低ノイズと大きな画素を特徴とする本カメラは、蛍光イメージングに共通する低照度レベルを含む広範な照明条件に最適です。1/1.8型、2/3型、および1型のセンサーサイズと2 – 20 MPのメガピクセルレンジでラインナップし、どのカメラもWindowsやMacのOSに対応します。Teledyne Lumenera INFINITY8 顕微鏡用カメラは、カメラ操作と撮像結果の即時分析用のINFINITY ANALYZE 7 ソフトウェアライセンスに、3m長のマイクロB ~ タイプA USB ケーブルを付属します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう