製品がカートに追加されました

Lumedica OQ StrataScope OCT システム

OCT Imaging System (OCT Stand, Monitor, Mouse, and Keyboard Sold Separately as #37-140)

OCT Imaging System (OCT Stand, Monitor, Mouse, and Keyboard Sold Separately as #37-140) OQ LabScope 2.0 OCT Imaging System
×
商品コード #29-145 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,800,000
数量 1+
¥2,800,000
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
OQ StrataScope
A-スキャン ラインレート:
16000
B-スキャン イメージレート:
11

物理的および機械的特性

自重 (ポンド):
6
自重 (kg):
2.72
寸法 (mm):
System: 413 x 216 x 153 Scanner: 41 x 172 x 67
深さ方向分解能 (μm):
Air: 14 Tissue: 10
横方向分解能 (μm):
20
Volume Scan Range (mm, diameter of a circle):
5.5mm

光学的特性

中心波長 CWL (nm):
1,310.00
Linear Scan Range (mm):
8mm
Axial Resolution (In Air / In Tissue):
14 µm / 10 µm
Axial Scan Range (Maximum Imaging Depth in Air / In Tissue):
6mm / 4.5mm

センサー

イメージサイズ (ピクセル):
512 x 512

電気的特性

感度 (OSNR):
100 dB
出力 (µW):
2000

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 手頃な光干渉断層撮影イメージングシステム
  • 生体サンプルのイメージング、サンプルの特徴付け、及びOCT教育用に最適
  • コンパクトなフォームファクターのテーブルトップデバイス

Lumedica OCT イメージングシステムは、高解像光干渉断層画像診断 (OCT) の一体型のシステムです。本システムは、非常に高価で複雑なシステムの安価な代替としてデザインされ、同等の分解能、フレームレート、出力スペックを競争力ある価格で提供します。840nmの中心波長で発振するレーザーを用いたLumedica OCT イメージングシステムは、空気中では2.8mmの深さ、また組織内では2mmまでの深さの検査に最適です。Lumedica OCT イメージングシステムは、5µmの軸方向分解能と15µmの横方向分解能があり、より高価なユニットの性能に匹敵します。ラボや現場での使用向けにコンパクトなサイズとコンピュータ統合、そして直感的操作を可能にするGUIを採用するLumedica OCT イメージングシステムは、どの経験レベルのユーザーにとっても理想的なツールです。オプションのワークステーションパッケージは、同デバイスに機能する垂直移動ステージ付きのスキャナースタンド、大型モニター、及びワイヤレスのマウス/キーボードから構成されます。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
スキャナースタンド #19-417 ¥36,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
OCT イメージングシステム - ワークステーションパッケージ #37-140 ¥72,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program