製品がカートに追加されました

LUCID Atlas 5GigE カメラ ATP081S-CC カラー C

LUCID Vision Labs™ の更なる情報へ
LUCID Atlas™ IP67 5GigE カメラ

LUCID Atlas™ IP67 5GigE カメラ

×
商品コード #23-964 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥198,950
数量 1+
¥198,950
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
Lucid Vision Labs
カメラシリーズ:
Atlas IP67
モデルナンバー:
ATP081S-CC

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
60 x 60 x 65
自重 (g):
340
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
380 MB
撮像素子:
Sony IMX546
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
2/3"
解像度 (メガピクセル):
8.10
有効画素数 (H x V):
2,840 x 2,840
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.74 x 2.74
センサーエリア, H x V (mm):
7.78 x 7.78
フルフレームレート (fps):
68.80
階調:
8/10/12/16 Bit
露光時間:
8 μs to 10 s (Normal) / 2.31 μs to 2.47 μs (Short Mode)
ダイナミックレンジ (dB):
Not Specified
マシンビジョン規格:
GigE Vision v2.0

電気的特性

消費電力 (W):
8W via PoE, 7W when powered externally

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
GigE (PoE)
コネクター:
PoE, M12
パワーサプライ:
PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated out, 2 non-isolated bi-directional ports
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
8 pin M8 connector

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to 55
保管温度 (°C):
-30 to 60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 水の侵入, 塵, 埃から保護するIP67等級
  • 5Gbase-T (5GigE) イーサネットインターフェース
  • PoE (Power over Ethernet) 対応で統合を簡略化

LUCID Vision Labs Atlas™ IP67 5GigE カメラは、過酷な環境下で高いバンド幅と性能を必要とする画像アプリケーション用にデザインされた防水保護の産業用カメラです。このカメラは、5Gbase-T (5GigE) イーサネットインターフェースとPower over Ethernet (PoE) をサポートし、高解像度と高フレームレートを可能にする600MB/sのデータ転送レートに対応します。LUCID Vision Labs Atlas IP67 5GigE カメラは、Cマウントとアクティブセンサーアライメントを採用し、優れた光学性能を実現します。本カメラは、高速フレームレート、コンパクトサイズ、産業用の堅牢性、および優れた価格性能比の完璧なバランスを実現します。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Broadcom Dual Port 10G Ethernet Card #72-561 New ¥43,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dual Port 10G POE+ Ethernet Card #72-562 New ¥61,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Quad Port 5 Gigabit POE+ Ethernet Card #72-563 New ¥58,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M12-RJ45 CAT6A Ethernet IP67 Cable 2M (A) #23-983 ¥6,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M8 GPIO IP67 Male-Open Cable 15M AMP #23-999 ¥13,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M8 GPIO IP67 Male-Open Cable 15M AMP (Recertified 05-P) #23-999-RCD-05P 再認証 ¥10,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
C マウント to S マウントアダプター #23-979 ¥1,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TFL マウント to C マウントアダプター #23-980 ¥3,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TFL マウント to EF マウントアダプターアッセンブリ (US) #23-981 ¥205,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
アジャスタブル TFL マウント to F マウントアダプター #23-982 ¥59,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう