製品がカートに追加されました

LUCID Atlas 5GigE カメラ ATP050S-MC 白黒 C

LUCID Vision Labs™ の更なる情報へ
LUCID Atlas™ IP67 5GigE カメラ

LUCID Atlas™ IP67 5GigE カメラ

×
商品コード #23-957 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥226,800
数量 1+
¥226,800
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
ATP050S-MC
メーカー:
Lucid Vision Labs
カメラシリーズ:
Atlas IP67
スペクトル:
Monochrome

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
60 x 60 x 65
自重 (g):
340
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
380 MB
センサーフォーマット:
2/3"
解像度 (メガピクセル):
5.00
フレームレート (fps):
98.00
有効画素数 (H x V):
2,448 x 2,048
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
8.58 x 7.07
撮像素子:
Sony IMX250
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
階調:
8/10/12 Bit
露光時間:
30 μs to 10 s
ダイナミックレンジ (dB):
Not Specified
マシンビジョン規格:
GigE Vision v2.0

電気的特性

消費電力 (W):
8W via PoE, 7W when powered externally

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
GigE (PoE)
コネクター:
PoE, M12
パワーサプライ:
PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated out, 2 non-isolated bi-directional ports
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
8 pin M8 connector

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to 55
保管温度 (°C):
-30 to 60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品詳細

  • 水の侵入, 塵, 埃から保護するIP67等級
  • 5Gbase-T (5GigE) イーサネットインターフェース
  • PoE (Power over Ethernet) 対応で統合を簡略化

LUCID Vision Labs Atlas™ IP67 5GigE カメラは、過酷な環境下で高いバンド幅と性能を必要とする画像アプリケーション用にデザインされた防水保護の産業用カメラです。このカメラは、5Gbase-T (5GigE) イーサネットインターフェースとPower over Ethernet (PoE) をサポートし、高解像度と高フレームレートを可能にする600MB/sのデータ転送レートに対応します。LUCID Vision Labs Atlas IP67 5GigE カメラは、Cマウントとアクティブセンサーアライメントを採用し、優れた光学性能を実現します。本カメラは、高速フレームレート、コンパクトサイズ、産業用の堅牢性、および優れた価格性能比の完璧なバランスを実現します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program