このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
LUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE カメラは、29 x 29mmのコンパクトサイズ内で卓越した価格性能比が得られます。本カメラは、最大24.5メガピクセルの解像度を有するソニー製のPregius™ とStarvis™ イメージセンサー、あるいはソニー製の偏光センサーを採用します。どの画像センサーも、製造の際にイメージングセンサーの傾斜や回転を最小化するようアクティブセンサーアライメントを施し、センサーのコーナー部においてもシャープで鮮明な画像が可能となります。アクセサリー製品のIP67 レンズチューブ (別売り) を用いると、LUCID Vision Labs Triton PoE カメラは、IP67規格までの塵や水に対する耐環境に使用することができます。Triton カメラは、自動車、工程管理、食品や飲料のアプリケーションに理想的です。
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
Lucid Vision 三脚アダプター U1/4 | #11-474 | ¥1,550 見積依頼する |
|
||
M12-RJ45 IP67 Cat6A ケーブル (5m長) | #13-749 | ¥7,300 見積依頼する |
|
||
M8 8ピン GPIO ケーブル (1m長) | #13-750 | ¥2,950 見積依頼する |
|
||
GPIO IP67 キャップ (M8) | #13-753 | ¥600 見積依頼する |
|
||
35.5mm 内径/ 29.9mm 内部長 IP67 Cマウント レンズチューブ | #13-739 | ¥9,400 見積依頼する |
|
||
35.5mm 内径/ 39.9mm 内部長 IP67 Cマウント レンズチューブ | #13-740 | ¥9,400 見積依頼する |
|
||
35.5mm 内径/ 59.9mm 内部長 IP67 Cマウント レンズチューブ | #13-741 | ¥9,400 見積依頼する |
|
||
44mm 内径/ 38.5mm内部長 IP67 Cマウント レンズチューブ | #13-742 | ¥12,350 見積依頼する |
|
||
44mm 内径/ 68.5mm内部長 IP67 Cマウント レンズチューブ | #13-743 | ¥12,350 見積依頼する |
|
||
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 4mm | #33-300 | ¥24,950 見積依頼する |
|
||
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 6mm | #33-301 | ¥24,950 見積依頼する |
|
||
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 8mm | #33-307 | ¥24,950 見積依頼する |
|
||
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 12mm | #33-303 | ¥24,950 見積依頼する |
|
||
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 16mm | #33-304 | ¥24,950 見積依頼する |
|
||
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 25mm | #33-305 | ¥24,950 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地