製品がカートに追加されました

LUCID Triton PoE SenSWIR カメラ TRI013S-WC

LUCID Vision Labs™ の更なる情報へ
LUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE SenSWIR™ カメラ

LUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE SenSWIR™ カメラ

LUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE SenSWIR™ カメラ LUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE SenSWIR™ カメラ - 背面部
×
商品コード #28-708 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,579,200
数量 1+
¥1,579,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
SWIR Camera
メーカー:
Lucid Vision Labs
補足:
Requires an End User Statement to Be Completed Before Shipment
カメラシリーズ:
Triton™
モデルナンバー:
TRI013S-WC

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
44 x 29 x 45.3
自重 (g):
90
ハウジング:
Full

光学的特性

波長範囲 (nm):
400 - 1750

センサー

イメージバッファ:
128MB
撮像素子:
Sony IMX990 InGaAs
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/2"
解像度 (メガピクセル):
1.30
有効画素数 (H x V):
1,280 x 1,024
ピクセルサイズ, H x V (μm):
5.00 x 5.00
センサーエリア, H x V (mm):
6.40 x 5.12
フルフレームレート (fps):
84.90
階調:
8/10/12/16 bit
露光時間:
20.5μs - 10s
ダイナミックレンジ (dB):
42.00
マシンビジョン規格:
GigE Vision v2.0

電気的特性

消費電力 (W):
2.6 (External Power Supply)
3.0 (PoE)

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
GigE (PoE)
コネクター:
GigE, M12
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin M8

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #29-106
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +50
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 400 – 1750nm の動作波長範囲
  • 正確な光軸アライメントに向けて画像センサーをアクティブアライメント
  • 電子部品や農業検査、監視などに最適
  • お見積り依頼 / ご注文の際に 最終使用者申請書 (End User Statement) を必ずご提出ください。出荷前に審査させていただきます。

LUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE SenSWIR™ カメラは、400 – 1750nmまでの可視、近赤外 (NIR)、および短波赤外 (SWIR) スペクトルにわたり、高解像イメージを提供するようデザインされています。動的にアライメントされた画像センサーを採用する本カメラは、センサーの傾きや回転を最小限に抑え、レンズ光軸に対する画像センサーのアライメントを確実にするようデザインされています。埃や水のかかる過酷な環境へは、IP67等級を保証するアクセサリー品のレンズチューブをラインナップします。LUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE SenSWIR™ カメラは、電子基板検査、太陽電池検査、農産物検査、識別・選別、監視、および偽造防止をはじめとするアプリケーションに最適です。本カメラは、TECHSPEC® C シリーズ SWIR 固定焦点レンズTECHSPEC® SilverTL™ SWIR テレセントリックレンズ および Effilux SWIR LED イルミネーターと対で組み合わせて、SWIRシステム内に最適に統合することができます。

SWIRは、Short Wavelength Infraredの略で、短波赤外線とも呼ばれます。SWIRは、一般的に900nmから2500nmまでの光の波長帯を指します。

標準的なシリコンセンサーは、おおよそ1000nmが感度の上限になるため、SWIRイメージングではシリコンの上限を超える短波赤外領域で動作可能なセンサーやカメラ部品が必要になります。インジウムガリウムヒ素 (InGaAs) センサーは、一般的に900nmから1700nmの範囲をカバーするSWIRイメージングに共通して用いられます。しかしながら、InGaAs デバイスは本質的に高価であり、より小さな画像ピッチや高解像度アレイへのスケーリングに課題を抱えています。

物体そのものから放射される長波赤外 (IR) 光とは異なり、SWIRもしくは短波赤外光は、光子が物体によって反射または吸収されるという点で可視光に似ており、高解像イメージングに必要な高コントラストを提供します。LWIR イメージャーが余り鮮明ではないサーマル画像を提供するのに対し、SWIR イメージャーは可視光用カメラのように、高解像度の画像を提供します。

SWIR イメージャーは、シリコン検査、レーザービームプロファイリング、ハイパースペクトルイメージング、化学物質やプラスチックのセンシング、マシンビジョンイメージング、農業センシング、監視システム、および医療用イメージングなど、数多くのアプリケーションに用いられます。また、携帯電話の顔認識センサーや、見通しの悪い環境での自律走行車の撮像にも用いられる可能性があります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
¼-20 Tripod Adapter for Triton2™ and SenSWIR™ #29-106 ¥2,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Broadcom Dual Port 10G Ethernet Card #72-561 New ¥39,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Dual Port 10G POE+ Ethernet Card #72-562 New ¥57,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Quad Port 5 Gigabit POE+ Ethernet Card #72-563 New ¥54,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Quad Port 5 Gigabit POE+ Ethernet Card (Recertified 05-P) #72-563-RCD-05P 再認証 ¥43,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program