製品がカートに追加されました

LUCID Triton PoE カメラTRI005S 白黒 C

LUCID Vision Labs™ の更なる情報へ
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ PoE Camera with IP67 C-Mount Lens Tube
×
商品コード #25-131 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥67,850
数量 1+
¥67,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Monochrome Camera
メーカー:
Lucid Vision Labs
カメラシリーズ:
Triton™
モデルナンバー:
TRI005S-MC

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
29 x 29 x 45 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
67
ハウジング:
Full

センサー

撮像素子:
Sony IMX433
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/1.7"
解像度 (メガピクセル):
0.50
有効画素数 (H x V):
812 x 620
ピクセルサイズ, H x V (μm):
9.00 x 9.00
センサーエリア, H x V (mm):
7.31 x 5.58
フルフレームレート (fps):
166.40
階調:
12 bit
露光時間:
13.7μs - 10s (Normal);
1μs - 5μs (Short Mode)
マシンビジョン規格:
GigE Vision v2.0

性能

イメージバッファ:
128MB
消費電力 (W):
2.5 (External Power Supply)
3.1 (PoE)
ダイナミックレンジ (dB):
0 - 48

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
GigE (PoE)
コネクター:
GigE, M12
パワーサプライ:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with 12-24VDC Power Supply
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin M8

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +55
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 29 x 29 x 45mmのコンパクトサイズ
  • グローバルとローリングシャッター、あるいは偏光CMOSセンサー搭載
  • オプションのレンズチューブ使用でIP67保護等級に対応

LUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE カメラは、29 x 29mmのコンパクトサイズ内で卓越した価格性能比が得られます。本カメラは、最大24.5メガピクセルの解像度を有するソニー製のPregius™ とStarvis™ イメージセンサー、あるいはソニー製の偏光センサーを採用します。どの画像センサーも、製造の際にイメージングセンサーの傾斜や回転を最小化するようアクティブセンサーアライメントを施し、センサーのコーナー部においてもシャープで鮮明な画像が可能となります。アクセサリー製品のIP67 レンズチューブ (別売り) を用いると、LUCID Vision Labs Triton PoE カメラは、IP67規格までの塵や水に対する耐環境に使用することができます。Triton カメラは、自動車、工程管理、食品や飲料のアプリケーションに理想的です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう