製品がカートに追加されました

LUCID Vision Labs Triton2™ TRT200S-MC, Sony IMX183, 20.0MP, Monochrome Camera

LUCID Vision Labs™ の更なる情報へ
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE PoE カメラ

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE PoE カメラ

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE PoE カメラ LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Back
×
商品コード #72-919 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥87,000
数量 1+
¥87,000
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
映像出力:
2.5GigE (PoE)
タイプ:
Monochrome Camera
メーカー:
Lucid Vision Labs
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter
イメージバッファ:
128MB
カメラシリーズ:
Triton2™
モデルナンバー:
TRT024G-MC
撮像素子:
Gpixel GMAX4002C
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/1.7"
解像度 (メガピクセル):
2.40
有効画素数 (H x V):
2,048 x 1,200
ピクセルサイズ, H x V (μm):
4.00 x 4.00
センサーエリア, H x V (mm):
8.19 x 4.80
フルフレームレート (fps):
107.20
階調:
12 bit
露光時間:
11.06μs to 10s
コネクター:
2.5GigE, GigE, M12
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-365
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-365
消費電力 (W):
4.5 (External Power Supply) 5.0 (PoE)
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
寸法 (mm):
44.0 x 29.0 x 45.3 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
90
マウント:
C-Mount
ハウジング:
Full
インターフェースポート方向:
Back Panel
ダイナミックレンジ (dB):
11.6
動作温度 (°C):
-20 to +55
保管温度 (°C):
-30 to +60
GPIO コネクタータイプ:
8-pin M8
マシンビジョン規格:
GigE Vision v2.0

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 2.5GBASE-T (2.5GigE) イーサネットインターフェース
  • 0.3 ~ 24.50 メガピクセルセンサー採用
  • 44 x 29 x 45.3mmのコンパクトなフォームファクター
  • オプションのレンズチューブ使用でIP67保護等級に対応

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE PoE カメラは、2.5GigEのデータ転送速度を提供し、増加した解像度で高フレームレートを可能にします。動的にアライメントされた画像センサーを採用する本カメラは、センサーの傾きや回転を最小限に抑え、レンズ光軸に対する画像センサーのアライメントを確実にするようデザインされています。埃や水のかかる過酷な環境へは、IP67等級を保証するアクセサリー品のレンズチューブをラインナップします。LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE PoE カメラは、-20℃~55℃までの広い動作温度範囲で卓越した熱管理を行います。このカメラは、自動車、プロセス制御、食品・飲料アプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう