製品がカートに追加されました

LUCID Vision Labs Triton2™ TRT064S-CC, Sony IMX178, 6.3MP, Color Camera

LUCID Vision Labs™ の更なる情報へ
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE PoE カメラ

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE PoE カメラ

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE PoE カメラ LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Back
×
商品コード #72-924 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥72,650
数量 1+
¥72,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
Lucid Vision Labs
カメラシリーズ:
Triton2™
モデルナンバー:
TRT064S-CC

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
44.0 x 29.0 x 45.3 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
90
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
128MB
撮像素子:
Sony IMX178
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
カメラセンサーフォーマット:
1/1.8"
解像度 (メガピクセル):
6.30
有効画素数 (H x V):
3,072 x 2,048
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.40 x 2.40
センサーエリア, H x V (mm):
7.37 x 4.92
フルフレームレート (fps):
42.80
階調:
12 bit
露光時間:
13.344μs to 10s
ダイナミックレンジ (dB):
48.0
マシンビジョン規格:
GigE Vision v2.0

電気的特性

消費電力 (W):
4.5 (External Power Supply) 5.0 (PoE)

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
2.5GigE (PoE)
コネクター:
2.5GigE, GigE, M12
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-365
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-365
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin M8

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +55
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 2.5GBASE-T (2.5GigE) イーサネットインターフェース
  • 0.3 ~ 24.50 メガピクセルセンサー採用
  • 44 x 29 x 45.3mmのコンパクトなフォームファクター
  • オプションのレンズチューブ使用でIP67保護等級に対応

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE PoE カメラは、2.5GigEのデータ転送速度を提供し、増加した解像度で高フレームレートを可能にします。動的にアライメントされた画像センサーを採用する本カメラは、センサーの傾きや回転を最小限に抑え、レンズ光軸に対する画像センサーのアライメントを確実にするようデザインされています。埃や水のかかる過酷な環境へは、IP67等級を保証するアクセサリー品のレンズチューブをラインナップします。LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE PoE カメラは、-20℃~55℃までの広い動作温度範囲で卓越した熱管理を行います。このカメラは、自動車、プロセス制御、食品・飲料アプリケーションに最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
C マウント to S マウントアダプター #23-979 ¥1,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
35.5mm 内径/ 29.9mm 内部長 IP67 Cマウント レンズチューブ #13-739 ¥9,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
44mm 内径/ 38.5mm内部長 IP67 Cマウント レンズチューブ #13-742 ¥12,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
35.5mm 内径/ 39.9mm 内部長 IP67 Cマウント レンズチューブ #13-740 ¥9,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
35.5mm 内径/ 59.9mm 内部長 IP67 Cマウント レンズチューブ #13-741 ¥9,900   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
44mm 内径/ 68.5mm内部長 IP67 Cマウント レンズチューブ #13-743 ¥12,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
59mm 内径/ 55.5mm 内部長 IP67 レンズチューブ #17-079 ¥16,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
59mm 内径/ 71.5mm 内部長 IP67 レンズチューブ #17-080 ¥16,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M12-RJ45 CAT6A Ethernet IP67 Cable 2M (A) #23-983 ¥6,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M8 GPIO IP67 Male-Open Cable 15M AMP #23-999 ¥13,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M8 GPIO IP67 Male-Open Cable 15M AMP (Recertified 05-P) #23-999-RCD-05P 再認証 ¥10,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GPIO IP67 キャップ (M8) #13-753 ¥550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IOI 4-CH PCIE 2.5GIGABIT POE+ CARD #25-152 ¥47,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M8 GPIO パワーサプライ (Triton/Atlas/Helios™2用) #18-364 ¥12,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M8 GPIO Power Supply for Triton/Atlas, EU Plug #18-365 ¥12,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
¼-20 Tripod Adapter for Triton2™ and SenSWIR™ #29-106 ¥2,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Broadcom Dual Port 10G Ethernet Card #72-561 New ¥43,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dual Port 10G POE+ Ethernet Card #72-562 New ¥61,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Quad Port 5 Gigabit POE+ Ethernet Card #72-563 New ¥58,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう