このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
LUCID Vision Labs Phoenix™ GigE PoE カメラは、PoE GigE 市場で最も小さなフォームファクターを有するコンパクトな高性能カメラです。展開可能な積層ボードを装備する本カメラは、センサーとGigEポート間の配置を90°と180°間の角度で容易に切り替えられ、柔軟なシステムインテグレーションを可能にします。メーカーのサイトからダウンロード可能なソフトウェアは多機能で、GigE Visionに準拠し、サードパーティーのGigE Visionソフトウェアとの互換性を考慮しています。LUCID Vision Labs Phoenix™ GigE PoE カメラは、そのパワフルな画像信号処理 (ISP) により、高フレームレート時に何の制限もなく関心領域 (ROI) や色補正マトリックス (CCM)、ビニングといった機能が利用でき、カメラ性能の最適化を図ることができます。コンパクトなフォームファクターのカメラを必要とする産業用アプリケーションに最適です。
補足: ご使用の際にはGigE ケーブル (RJ45 とix™ バージョンあり) が必要になります。ミニチュアサイズの産業用コネクターであるix™ バージョンは、RJ45 ケーブルと互換性がありません。三脚アダプター (#11-474) はオプションです。
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
180°& 90°変換キット (24x24mm サイズ Phoenix カメラ用) | #11-478 | ¥8,700 見積依頼する |
|
||
ix-RJ45 イーサネットケーブル (2m長) | #13-746 | ¥2,950 見積依頼する |
|
||
ix-RJ45 イーサネットケーブル (5m長) | #13-747 | ¥5,200 見積依頼する |
|
||
Lucid Vision 三脚アダプター U1/4 | #11-474 | ¥1,550 見積依頼する |
|
||
GPIO 8ピン JSTケーブル (20cm長) | #11-477 | ¥1,550 見積依頼する |
|
||
TS UCi シリーズ 固定焦点レンズ 4mm F1.8 | #33-855 | ¥25,800 見積依頼する |
|
||
TS UCi シリーズ 固定焦点レンズ 6mm F1.85 | #33-862 | ¥25,800 見積依頼する |
|
||
TS UCi シリーズ 固定焦点レンズ 12mm F1.8 | #33-876 | ¥25,800 見積依頼する |
|
||
TS UCi シリーズ 固定焦点レンズ 16mm F1.8 | #33-883 | ¥25,800 見積依頼する |
|
||
TS ブルーシリーズ M12 マウントレンズ 12.5mm F2.5 | #58-205 | ¥11,700 見積依頼する |
|
||
TS ブルーシリーズ M12 マウントレンズ 17.5mm F2.5 | #58-206 | ¥11,700 見積依頼する |
|
||
TS ブルーシリーズ M12 マウントレンズ 25mm F2.5 | #58-207 | ¥11,700 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地