製品がカートに追加されました

Lucid Vision Labs Phoenix™ PHX051S-CNF, Sony IMX568, 5.0 MP, Color Camera

LUCID Vision Labs™ の更なる情報へ

LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras +3
×
商品コード #25-135 5-7営業日
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥78,400
数量 1+
¥78,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
Lucid Vision Labs
カメラシリーズ:
Phoenix™
モデルナンバー:
PHX051S-CNF

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
24 x 24 x 27.35 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
30
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
128MB
撮像素子:
Sony IMX568
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/1.8"
解像度 (メガピクセル):
5.00
有効画素数 (H x V):
2,448 x 2,048
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.74 x 2.74
センサーエリア, H x V (mm):
6.71 x 5.61
フルフレームレート (fps):
22.00
階調:
12 bit
露光時間:
22.25μs - 10s (Normal);
2.296μs - 2.464μs (Short Mode)
ダイナミックレンジ (dB):
0 - 48
マシンビジョン規格:
GigE Vision v2.0

電気的特性

消費電力 (W):
2.5 (External Power Supply)
3.1 (PoE)

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
GigE (PoE)
コネクター:
GigE, RJ45
パワーサプライ:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with 12-24VDC Power Supply
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin JST

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474
マウント:
NF-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +55
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • カスタマイゼーションを可能にする展開可能な積層ボード
  • 実装が容易なPoE (Power over Ethernet) 対応タイプ
  • 24 x 24mmからのコンパクトサイズ

LUCID Vision Labs Phoenix™ GigE PoE カメラは、PoE GigE 市場で最も小さなフォームファクターを有するコンパクトな高性能カメラです。展開可能な積層ボードを装備する本カメラは、センサーとGigEポート間の配置を90°と180°間の角度で容易に切り替えられ、柔軟なシステムインテグレーションを可能にします。メーカーのサイトからダウンロード可能なソフトウェアは多機能で、GigE Visionに準拠し、サードパーティーのGigE Visionソフトウェアとの互換性を考慮しています。LUCID Vision Labs Phoenix™ GigE PoE カメラは、そのパワフルな画像信号処理 (ISP) により、高フレームレート時に何の制限もなく関心領域 (ROI) や色補正マトリックス (CCM)、ビニングといった機能が利用でき、カメラ性能の最適化を図ることができます。コンパクトなフォームファクターのカメラを必要とする産業用アプリケーションに最適です。

補足: ご使用の際にはGigE ケーブル (RJ45 とix™ バージョンあり) が必要になります。ミニチュアサイズの産業用コネクターであるix™ バージョンは、RJ45 ケーブルと互換性がありません。三脚アダプター (#11-474) はオプションです。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Broadcom Dual Port 10G Ethernet Card #72-561 New ¥39,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Dual Port 10G POE+ Ethernet Card #72-562 New ¥57,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Quad Port 5 Gigabit POE+ Ethernet Card #72-563 New ¥54,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Quad Port 5 Gigabit POE+ Ethernet Card (Recertified 05-P) #72-563-RCD-05P 再認証 ¥43,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IOI 4-CH PCIE 2.5GIGABIT POE+ CARD #25-152 ¥40,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LR-Link 2-CH PCIE Gigabit POE+ Card #25-151 ¥28,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Intel Gigabit CT Desktop Adapter (Non-PoE) #25-150 ¥8,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Phoenix Camera 24mm 90° Bracket Transform Kit #25-154 ¥4,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Phoenix Camera 24mm 180° Bracket Transform Kit #25-153 ¥4,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T イーサネットカード #16-033 ¥37,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
180°& 90°変換キット (24x24mm サイズ Phoenix カメラ用) #11-478 ¥8,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
180°& 90°変換キット (28x28mm サイズ Phoenix カメラ用) #13-752 ¥10,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Lucid Vision 三脚アダプター U1/4 #11-474 ¥1,550   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
RJ45 イーサネットケーブル (2m長) #11-475 ¥2,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
RJ45 イーサネットケーブル (4.5m長) #11-476 ¥5,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ix-RJ45 イーサネットケーブル (2m長) #13-746 ¥2,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ix-RJ45 イーサネットケーブル (5m長) #13-747 ¥5,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GPIO 8ピン JSTケーブル (20cm長) #11-477 ¥1,550   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program