製品がカートに追加されました

LUCID Atlas 5GigE カメラ ATL314S 白黒 TFL

LUCID Vision Labs™ の更なる情報へ
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras

LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras

×
商品コード #13-727 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥896,700
数量 1+
¥896,700
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Monochrome Camera
メーカー:
Lucid Vision Labs
カメラシリーズ:
Atlas™
モデルナンバー:
ATL314S-MT

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
55 x 55 x 70 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
240
ハウジング:
Full

センサー

撮像素子:
Sony IMX342
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
APS-C
解像度 (メガピクセル):
31.40
有効画素数 (H x V):
6,464 x 4,852
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
22.3 x 16.74
フルフレームレート (fps):
17.90
階調:
8/10/12 bit
露光時間:
30μs - 10s
マシンビジョン規格:
GigE Vision v2.0

性能

イメージバッファ:
380MB
消費電力 (W):
8 (External Power Supply)
8.5 (PoE)
ダイナミックレンジ (dB):
70.8

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
5GigE (PoE)
コネクター:
5GigE, M12
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin M8

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #13-751
マウント:
TFL-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +55
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

LUCID Vision Labs Atlas™ 5GigE PoE カメラは、コンパクトサイズながら17.9ftpで31.4メガピクセルまでの高解像度ラージフォーマットセンサーを装備します。製造の際にイメージングセンサーの傾斜や回転を最小化するようアクティブセンサーアライメントを施し、その結果センサーのコーナー部においてもシャープで鮮明な画像が可能となります。5GigE インターフェースは、GigE (ギガビットイーサネット) よりも5倍速く、高帯域を必要とするアプリケーション用にデザインされています。一部のカメラにはTFLマウントを採用し、別売りのアダプター使用でFマウントにも容易に変換できます。LUCID Vision Labs Atlas™ 5GigE PoE カメラは、ファクトリーオートメーション (FA) や自律型ロボット、生体認証を始めとする産業用途に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう