製品がカートに追加されました

LUCID Atlas 5GigE カメラ ATL120S カラー C

LUCID Vision Labs™ の更なる情報へ
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras

LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras

×
商品コード #13-734 5-7営業日
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥403,200
数量 1+
¥403,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
Lucid Vision Labs
カメラシリーズ:
Atlas™
モデルナンバー:
ATL120S-CC

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
55 x 55 x 70 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
240
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
380MB
撮像素子:
Sony IMX253
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1.1"
解像度 (メガピクセル):
12.30
有効画素数 (H x V):
4,096 x 3,000
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
14.13 x 10.35
フルフレームレート (fps):
42.00
階調:
8/10/12 bit
露光時間:
30μs - 10s
ダイナミックレンジ (dB):
71.2
マシンビジョン規格:
GigE Vision v2.0

電気的特性

消費電力 (W):
7 (External Power Supply)
8 (PoE)

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
5GigE (PoE)
コネクター:
5GigE, M12
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin M8

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #13-751
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +55
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

LUCID Vision Labs Atlas™ 5GigE PoE カメラは、コンパクトサイズながら17.9ftpで31.4メガピクセルまでの高解像度ラージフォーマットセンサーを装備します。製造の際にイメージングセンサーの傾斜や回転を最小化するようアクティブセンサーアライメントを施し、その結果センサーのコーナー部においてもシャープで鮮明な画像が可能となります。5GigE インターフェースは、GigE (ギガビットイーサネット) よりも5倍速く、高帯域を必要とするアプリケーション用にデザインされています。一部のカメラにはTFLマウントを採用し、別売りのアダプター使用でFマウントにも容易に変換できます。LUCID Vision Labs Atlas™ 5GigE PoE カメラは、ファクトリーオートメーション (FA) や自律型ロボット、生体認証を始めとする産業用途に最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
M12-RJ45 IP67 Cat6A ケーブル (5m長) #13-749 ¥7,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
M8 8ピン GPIO ケーブル (1m長) #13-750 ¥2,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Atlas 三脚アダプター U1/4 #13-751 ¥2,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 8mm #86-569 ¥91,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 12mm #86-570 ¥69,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 16mm #86-571 ¥69,550   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 25mm #86-572 ¥55,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS HP シリーズ 1.1型固定焦点レンズ 35mm #86-573 ¥55,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS HP シリーズ 4/3型固定焦点レンズ 50mm #86-574 ¥64,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 100mm #86-410 ¥44,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M8 8ピン GPIO ケーブル (5m長) #17-112 ¥5,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program