当社ではこの種類のCookieは使用していません。
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE PoE カメラは、第4世代のSony Pregius S センサーに10GigE インターフェースを組み合わせ、コンパクトで頑丈な筐体内に高解像かつ高画質を高速フレームレートで実現します。10GBASE-T PoE+ インターフェースが最大1.2GB/sのデータ転送速度を可能にし、最長25mまでのCAT6a ケーブル一本でカメラに電源を供給することもできます。その高いバンド幅から、高ビット深度 (10/12ビット) での撮影を可能にし、スムーズなフレームレートを維持しながら、最大限の画質を得ることができます。高感度、高ダイナミックレンジ、低ノイズを実現する裏面照射型CMOSセンサーは、レンズマウントの光軸と同一になるよう動的なアライメントが行われ、センサーの傾きや回転に起因する性能のバラつきを最小限に抑えます。LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE PoE カメラは、GigE Visionに準拠し、頑丈なM12 イーサネットとM8 GPIOコネクターの装備によって、産業、自動車、ファクトリーオートメーション、プロセス制御、および高解像度と広バンド幅を要する他のマシンビジョンアプリケーションに対して理想的な選択肢となります。
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
Broadcom Dual Port 10G Ethernet Card |
#72-561
New
|
¥39,800 見積依頼する |
|
||
Dual Port 10G POE+ Ethernet Card |
#72-562
New
|
¥57,700 見積依頼する |
|
||
Quad Port 5 Gigabit POE+ Ethernet Card |
#72-563
New
|
¥54,900 見積依頼する |
|
||
M8 GPIO Power Supply for Triton/Atlas, EU Plug | #18-365 | ¥10,250 見積依頼する |
|
||
M8 GPIO パワーサプライ (Triton/Atlas/Helios™2用) | #18-364 | ¥10,500 見積依頼する |
|
||
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T イーサネットカード (2ポート) |
#17-947
在庫処分品
|
¥63,000 見積依頼する |
|
||
¼-20 Tripod Adapter for Atlas10 Cameras | #17-120 | ¥4,350 見積依頼する |
|
||
Atlas TFL-Fマウント変換アダプター | #13-754 | ¥21,700 見積依頼する |
|
||
M12-RJ45 IP67 Cat6A ケーブル (5m長) | #13-749 | ¥7,300 見積依頼する |
|
||
M8 8ピン GPIO ケーブル (1m長) | #13-750 | ¥2,950 見積依頼する |
|
||
M8 8ピン GPIO ケーブル (5m長) | #17-112 | ¥5,900 見積依頼する |
|
||
GPIO IP67 キャップ (M8) | #13-753 | ¥600 見積依頼する |
|
||
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T イーサネットカード | #16-033 | ¥37,800 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地