製品がカートに追加されました

レーザーアライメント用保護メガネ LA01 ABWA型

Adjustable Bridge Wrap Around Frame. Image represents frame style only. Filter color will vary by product specification.

×
商品コード #17-635 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥29,400
数量 1-5
¥29,400
数量 6+
¥26,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

EN 207/208 等級:
RB2 @ 518 - 532 & 533 - 536nm, RB3 @ 524 - 532nm
フィルター材料:
Polymer
フィルター:
LA01
スタイル:
Adjustable Bridge Wrap Around Frame

光学的特性

カラー:
Topaz
光学濃度 OD (平均):
>5 @ 190 - 400nm
>2 @ 518 - 523nm
>2 @ 533 - 536nm
>3 @ 524 - 532nm
可視光透過率 VLT (%):
47

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • レーザーアラインメント用に個別の波長の視認性を向上
  • CE認証済みのレーザー放射保護
  • Fit Over Rx メガネ型と調整可能なWrap Around型をラインナップ

レーザーアライメント用保護メガネは、レーザー安全用保護メガネ & ゴーグルと比較して、個別の波長での光学濃度を下げることで保護と視認性のバランスを取り、可視レーザーのアライメントを可能にします。この保護メガネ製品は、レーザー保護用の吸収性染料で成形された耐久性のあるレンズを採用しており、表面の傷がレンズの性能に影響を与えることがありません。532nm、561nm、650nmをはじめ、Nd:YAGやダイオードレーザーのアライメント用ビームの視認性を確保する複数のレンズデザインをラインナップします。レーザーアライメント用保護メガネは、CE認定を受けており、保護用ハードケースにネックコードとマイクロファイバークロスを付属します。

レーザーアライメント用保護メガネは、3つのスタイルでラインナップします:

Fit Over Rx Glasses (FOP型): 視力補正用メガネの上から装着でき、サイドシールド付きで広い視界を確保

Adjustable Temples, Wrap Around Frame Glasses (ATWA型): つるの長さや角度が調整可能で、顔の側面まで包み込むラップアラウンドデザインを採用

Adjustable Bridge, Wrap Around Frame Glasses (ABWA型): 調整可能なブリッジとコンフォートフィットテンプルを備えたラップアラウンドデザインを採用

警告: 目に損傷を与える可能性があるため、それぞれの状況で必要な保護の度合いは、安全プログラムに向けてレーザー安全管理者、産業衛生士、または個人の責任によって判断される必要があります。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program