当社ではこの種類のCookieは使用していません。
ファイバーカップリング レーザー駆動白色光源は、1mmファイバーから最大500mWの出力を持つ高効率で極めて明るい光源を作り出すのに、450nmのレーザーで励起する安定したセラミック蛍光コンバーターを利用します。450 – 700nmの広い波長出力で、最大200kHzのスイッチング周波数を実現可能な本光源は、高周波ストロボスコープとして使用できます。スイッチング周波数とデューティーサイクルは、ジョグホイールかユーザーフレンドリーなソフトウェアインターフェースのどちらか経由で制御できます。ファイバーカップリング レーザー駆動白色光源の高効率な光カップリングは、50µm~1mmのコア径、0.50までのNAを持つマルチモードファイバーとの使用に適しています。白色LEDより輝度が最大100倍高いこの高出力白色光は、高効率冷却により10,000時間の製品寿命があり、USBかRS-232経由での単純制御を特徴とします。本光源は、蛍光や化学表面処理用の励起、高速分光、高解像顕微鏡をはじめとするバイオメディカルやイメージングアプリケーションに最適です。
補足: ソフトウェア、電源、USBケーブル、1mmコアファイバーが付属です。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地