製品がカートに追加されました

ファイバーカップリング広帯域LED光源

ファイバーカップリング広帯域LED光源

ファイバーカップリング広帯域LED光源

×
商品コード #28-740 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥405,300
数量 1+
¥405,300
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
LS-BB1
調光オプション:
1 - 100%
ランプ寿命 (時間):
>10,000
補足:
Software, power supply, USB cable, and 1mm core fiber are included.
動作モード:
Constant output: CW

Stroboscope: Frequency 0.12 Hz–1 kHz
Duty cycle 0–100%

Pulse trigger: Pulse width: 500μs–4000ms
Delay: 4&mu,s–4000ms
(Width + Delay <= 4000ms)

Direct mode: Analog/digital modulation to 2 kHz

Note: All modes allow output setting of 1–100%

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
130 x 106 x 56
自重 (kg):
0.45

光学的特性

波長範囲 (nm):
420 - 900

電気的特性

出力 (mW):
20mW from 1mm fiber (0.5 NA)
駆動電圧 (V):
12

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
SMA
PC インターフェース:
RS232 via USB

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品詳細

ファイバーカップリング広帯域LED光源は、450nm LEDチップの出力をVIS/NIR 蛍光コンバーターを利用して420 – 900nmの広帯域スペクトルに変換します。この光源は、50µm~1mmの直径で開口数 (NA) 0.50までのSMAコネクター付きマルチモードファイバーと高効率カップリングを行い、1mm径のNA 0.5 ファイバーでは最大20mWまでの出力を可能にします。マイクロプロセッサー内蔵の本光源は、デューティ・サイクルと周波数を1kHzまで調整可能なフリーランニング・ストロボスコープとしても操作できます。ファイバーカップリング広帯域LED光源は、ハロゲン光源を置き換えるパワフルな光源であり、タンパク質の特性評価、海洋生態系における酸素モニタリング、呼吸器系ガス分析などのVIS/NIR分光アプリケーションに理想的です。この光源は、多機能回転つまみによる手動コントロールや、シリアルRS232インターフェースによるプログラミングあるいは付属のユーザーフレンドリーなソフトウェアインターフェースでの直接制御が可能です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
400µm / 0.50NA SMA ファイバーパッチコード #28-741 ¥41,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
600µm / 0.50NA SMA ファイバーパッチコード #28-742 ¥43,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
1000µm / 0.50NA SMA ファイバーパッチコード #28-743 ¥51,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program