製品がカートに追加されました

LR-Link 2-CH PCIE Gigabit POE+ Card

LUCID Vision Labs™ の更なる情報へ

LR-Link 2-CH PCIE Gigabit POE+ Card

LR-Link 2-CH PCIE Gigabit POE+ Card
×
商品コード #25-151 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥28,850
数量 1+
¥28,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Camera Accessory
モデルナンバー:
PCIE-POE2-LR

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 29 x 29 x 45mmのコンパクトサイズ
  • グローバルとローリングシャッター、あるいは偏光CMOSセンサー搭載
  • オプションのレンズチューブ使用でIP67保護等級に対応

LUCID Vision Labs Triton™ GigE出力 PoE カメラは、29 x 29mmのコンパクトサイズ内で卓越した価格性能比が得られます。本カメラは、最大24.5メガピクセルの解像度を有するソニー製のPregius™ とStarvis™ イメージセンサー、あるいはソニー製の偏光センサーを採用します。どの画像センサーも、製造の際にイメージングセンサーの傾斜や回転を最小化するようアクティブセンサーアライメントを施し、センサーのコーナー部においてもシャープで鮮明な画像が可能となります。アクセサリー製品のIP67 レンズチューブ (別売り) を用いると、LUCID Vision Labs Triton PoE カメラは、IP67規格までの塵や水に対する耐環境に使用することができます。Triton カメラは、自動車、工程管理、食品や飲料のアプリケーションに理想的です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Helios2 + Triton Mount #25-149 ¥5,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Broadcom Dual Port 10G Ethernet Card #72-561 New ¥39,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dual Port 10G POE+ Ethernet Card #72-562 New ¥57,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Quad Port 5 Gigabit POE+ Ethernet Card #72-563 New ¥54,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Intel Gigabit CT Desktop Adapter (Non-PoE) #25-150 ¥8,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LR-Link 2-CH PCIE Gigabit POE+ Card #25-151 ¥28,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IOI 4-CH PCIE 2.5GIGABIT POE+ CARD #25-152 ¥40,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton カメラ用 Cマウントアダプター (Oリング付き) #23-669 ¥3,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M8 8ピン GPIO ケーブル (5m長) #17-112 ¥5,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M8 GPIO Power Supply for Triton/Atlas, EU Plug #18-365 ¥10,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M8 GPIO パワーサプライ (Triton/Atlas/Helios™2用) #18-364 ¥10,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T イーサネットカード #16-033 ¥37,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Lucid Vision 三脚アダプター U1/4 #11-474 ¥1,550   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
M12-RJ45 IP67 Cat6A ケーブル (5m長) #13-749 ¥7,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
M8 8ピン GPIO ケーブル (1m長) #13-750 ¥2,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GPIO IP67 キャップ (M8) #13-753 ¥600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
35.5mm 内径/ 29.9mm 内部長 IP67 Cマウント レンズチューブ #13-739 ¥9,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
35.5mm 内径/ 39.9mm 内部長 IP67 Cマウント レンズチューブ #13-740 ¥9,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
35.5mm 内径/ 59.9mm 内部長 IP67 Cマウント レンズチューブ #13-741 ¥9,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
44mm 内径/ 38.5mm内部長 IP67 Cマウント レンズチューブ #13-742 ¥12,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
44mm 内径/ 68.5mm内部長 IP67 Cマウント レンズチューブ #13-743 ¥12,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
59mm 内径/ 55.5mm 内部長 IP67 レンズチューブ #17-079 ¥16,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
59mm 内径/ 71.5mm 内部長 IP67 レンズチューブ #17-080 ¥16,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう