製品がカートに追加されました

同軸落射照明用モジュール

×
商品コード #89-888 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥47,500
数量 1+
¥47,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Lower Function Module (One Required)
タイプ:
Zoom Lens, Modular

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

To connect light guides to the in-line ports the best method is to use C-mount adapter #53-047 as the inline port has a C-mount thread. You can then choose an appropriate SX adapter to go inside.

 7X & 12.5X 高性能モジュラー型ズームレンズは、カメラ用カプラー、カメラ側チューブ、ズームモジュール、対物側チューブ、及び対物レンズから構成されるモジュラー型レンズシステムです。モジュラーパーツを交換することで、倍率や視野サイズ、或いは光路の変更といった多才性が加わります。7X & 12.5X 高性能モジュラー型ズームレンズは、M26 x 0.706 (36TPI)を採用するミツトヨ製顕微鏡用対物レンズと接続的互換性があり、CマウントからFマウント、更には35mm判デジタルスチルカメラまでのセンサーやマウントに対応します。光路を直角に曲げたり、複数の光路をサポートするための50/50キューブや90° キューブもラインナップ。また、USBやイーサネット、或いはRS-232/422/285ポートに繋いで多軸のズームやピント調整を可能にする電動コントローラーもラインナップします。

 完成した一つのズームレンズとして機能させるために、カメラ用カプラー、カメラ側チューブ、ズームモジュール、対物側チューブ、及び対物レンズが必要になります。詳しくは、「仕様」タブ内の製品選定ガイドをご確認ください。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
偏光子モジュール #89-918 ¥63,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ファイバーライトガイド用アダプター #89-919 ¥20,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
10mm径ポート変換用アダプター (#89-919用) #89-920 ¥10,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program