製品がカートに追加されました

Low Order Ultra High LDT Waveplate λ/2 532nm 50.8mm Dia

×
商品コード #70-195 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥350,000
数量 1+
¥350,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Crystalline Waveplate

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
>45
直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.25
構造:
Air-Spaced
平行度 (秒):
<3

光学的特性

コーティング:
Ravg<0.1% on each surface
設計波長 DWL (nm):
532
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
リタデーション:
λ/2
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
透過波面精度, P-V:
<λ/10 @ 632.8mm over 38.1mm
リタデーション公差:
<λ/500 @ 20C
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>20J/cm² @ 532nm;10ns;10 Hz

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
6.00 +0.00/-0.25

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 一般的なレーザー加工波長で高レーザー損傷閾値
  • λ/500のリターダンス公差
  • 材料マシニングアプリケーションに最適

レーザー加工用精密波長板は、卓越した損傷閾値を提供し、材料加工や他の高エネルギーアプリケーションに最適にします。この波長板は、λ/500の特筆するリターダンス公差があり、高い精度や安定性を必要とする繊細なアプリケーションでの使用を可能にします。ゼロオーダーでデザインされた本波長板は、帯域幅の増加や温度変化に対する感度の低さに対応して、±1%以上の波長偏差を可能にします。レーザー加工用精密波長板は、25.4mmと50.8mm径でラインナップし、材料マシニングに一般的に用いられる532nm、1030nm、および1064nmの波長用にデザインされています。Nd:YAGレーザー波長用にデザインされた波長板は、10nsパルスで最大35J/cm² @ 1064nm までの損傷閾値を有すのに対し、Yb:YAG用にデザインされた波長板は、200fsパルスで最大0.5J/cm² @ 1030nm までの損傷閾値を有します。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program