製品がカートに追加されました

シーシーエス ローアングル 角型LEDイルミネーター 120 x 120 青色

CCS の更なる情報へ
×
商品コード #21-814 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥211,550
数量 1+
¥211,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

モデルナンバー:
FPQ3-120BL
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
CCS
形状 / 配列:
Low-Angle Square Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
W 120 mm x D 120 mm x H 30 mm
自重 (g):
220

光学的特性

カラー:
Blue
波長 (nm):
465.00

性能

消費電力 (W):
21

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
24
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

  • リングライトを用いた長方形や正方形の対象物の検査を改善
  • 4方向からのローアングル照明
  • 食品包装やプリント基板の検査に最適

シーシーエス ローアングル 角型LEDイルミネーターは、4方向からローアングルの均一拡散照明を提供します。このローアングルの角型デザインは、グレアを抑え、従来のリングライトでは難しかった輪郭やコーナー部の検出を可能にします。上面と側面部に取り付け穴があり、システム設置に柔軟性を与えます。シーシーエス ローアングル 角型LEDイルミネーターは、エンボス文字の認識および食品包装、回路基板 (PCB)、印刷パターンなどの角型パーツの検査に最適です。

補足: 駆動の際は、別売りのパワーサプライ #66-855 が必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう