製品がカートに追加されました

LM-45 ビーム位置検知機能付きサーモパイルセンサー 100mW-45W

Coherent® の更なる情報へ
×
商品コード #68-629 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥293,300
数量 1+
¥293,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
LM-45
Coherent Part Number: 1168342
タイプ:
Meterless
直線性 (%):
±1
感度均一性 (%):
±2
ロングパルスジュールモードレンジ (J):
0.5 - 50
ロングパルスジュールモード精度 (%):
±3
空冷方法:
Air
Maximum Incident Energy Density:
600mJ/cm2 (10ns, 1064nm)

物理的および機械的特性

アクティブエリア径 (mm):
19

光学的特性

較正波長 (nm):
10,600
波長域 (μm):
0.25 - 10.6

センサー

センサータイプ:
Quad Element Thermopile

電気的特性

分光補正精度 (%):
±1.5
最大入射ビームパワー (W):
25
最大入射パワー強度 (kW/cm2):
6
計測パワーレンジ:
100mW - 25W
Minimum Power (mW):
100

ハードウェア & インターフェース接続

ケーブル長 (m):
2.5
PC インターフェース:
USB

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • ハイパワー計測用のサーモパイル型ディテクター
  • ディテクター面上のビーム位置を計測
  • ISO 17025 認証

 Coherent® ビーム位置検知機能付きサーモパイルパワーセンサーは、様々なCW やパルスレーザーの平均パワーとエネルギーを計測するためにデザインされた全目的型センサーです。Coherent® ビーム位置検知機能付きサーモパイルパワーセンサーは、4 分円のサーモパイル検出ディスクを利用してディテクター面上のレーザービームの位置を検知し、かつそのレーザーパワーも計測します。Coherent® サーモパイルセンサーは、広範な入射パワーに対して使用でき、サチュレーションもありません。

補足:組み込み用にデザインされたLM-20 は、ヒートシンクへの固定が必須です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program