製品がカートに追加されました

リニア可変バンドパスフィルター VIS

#88-365

×
商品コード #88-365 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥248,500
数量 1-9
¥248,500
数量 10+
¥224,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Bandpass Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
60.0 x 12.0
全長 (mm):
60.00
全厚 (mm):
2.50
全幅 (mm):
12.00
開口サイズ (mm):
0.5 x 10.0

光学的特性

バンド幅 (nm):
@50%: 7-20
@0.1%: 13-34
光学濃度 OD (平均):
≥4.0
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
最小透過率 (%):
>95
コーティング:
Variable
光学濃度ステップ:
Average: >4.0
Minimum: >3.0
透過率 (%):
>95
透過ステップ (%):
40 to 95 (Average)
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

リニア可変バンドパスフィルターは、フィルターの基板長手方向にわたり線形に変化するスペクトル特性を備えた精密コーティングを採用する光学フィルターです。リニア可変バンドパスフィルターは、狭帯域で高透過特性を有し、不要な光に対する高い透過遮断特性があるため、必要とする波長においてシステム性能を最大化します。分光感度は、光源に対するフィルターの相対位置を動かすだけで簡単に調整できます。加えて、リニア可変バンドパスフィルターの単体使用により、既存の複数枚で構成されたフィルターシステムを置き換え、システムセットアップを単純化し、軽量化を図ることができます。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program